Ausgleichsschraube (Mit Bohrungen) : B-Modell

Ausgleichsschraube (Mit Bohrungen) : B-Modell
  • Mengenrabatt
A leveling bolt that can be used together with an anchor bolt.

[Features]
· Convenient for fixing machines, leveling plates, or foundations.
· The head part of the B type has a narrow width across flats is convenient for work in narrow spaces.
· Furthermore, features good workability with ring spanners since they won't drop and fall off.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

 

Teilenummer
LBT-B24-H13
LBT-B32-H20
LBT-B36-H24
LBTS-B24-H13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Material Surface Treatment of Thread Main Body Material Main Body Surface Treatment Nominal of Thread
(mm)

14.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM24

18.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM32

23.17 €

1 7 Arbeitstage EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM36

29.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NAStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NAM24

Loading...

  1. 1

Technischer Support