Vibrationsschutz-Klemmmontagen (D-Ausführung)

Vibrationsschutz-Klemmmontagen (D-Ausführung)
[Features]
· A vibration-proof wedge mount that features a precise leveling mechanism, a large adjustment stroke, and a vibration-proof function.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PK1-D
PK2-D
PK3-72-D
PK3-D
PK4-72-D
PK4-D
PK5-D
PK6-D
PK7-D
PK8-D
PK9-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

220.29 €

1 6 Arbeitstage 8631055563

303.65 €

1 6 Arbeitstage 13681507566

522.61 €

1 7 Arbeitstage 25992009599

489.59 €

1 6 Arbeitstage 25712009571

795.06 €

1 7 Arbeitstage 559820020098

780.60 €

1 6 Arbeitstage 557320020073

920.14 €

1 7 Arbeitstage 709520025095

1,717.46 €

1 7 Arbeitstage 1009525033095

2,949.93 €

1 7 Arbeitstage 1609430040094

4,079.33 €

1 7 Arbeitstage 3009740050097

7,566.63 €

1 7 Arbeitstage 450171500600171

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Oberflächebehnandlung (Korpus) Anstrich Werkstoff (elastisches Unterteil) NBR
Eigenschaften Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Technischer Support