Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PK1-B |
PK2-B |
PK3-72-B |
PK3-B |
PK4-72-B |
PK4-B |
PK5-B |
PK6-B |
PK7-B |
PK8-B |
PK9-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Main Body Depth (mm) | Main Body Width (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 105 | 55 | 50 | ||
281.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 53 | 150 | 75 | 53 | ||
466.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 84 | 200 | 95 | 84 | ||
439.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 58 | 200 | 95 | 58 | ||
714.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 48 | 83 | 200 | 200 | 83 | ||
698.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 60 | 200 | 200 | 60 | ||
835.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 80 | 200 | 250 | 80 | ||
1,590.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 80 | 250 | 330 | 80 | ||
2,692.32 € | 1 | 13 Arbeitstage | 150 | 79 | 300 | 400 | 79 | ||
3,730.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 240 | 82 | 400 | 500 | 82 | ||
7,021.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 360 | 156 | 500 | 600 | 156 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Precision Mechanical Type | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Anstrich | Werkstoff (elastisches Unterteil) | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Load Resistance(kN)
Main Body Height(mm)
Main Body Depth(mm)
Main Body Width(mm)
Height(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften