Vibrationsschutz-Klemmmontagen (E-Ausführung)

Vibrationsschutz-Klemmmontagen (E-Ausführung)
[Features]
· Suitable for machinery that does not require vibration-proofing.
· A wedge mount featuring excellent slip preventing properties, a precise leveling mechanism, and a large adjustment stroke.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PK1-E
PK2-E
PK3-72-E
PK3-E
PK4-72-E
PK4-E
PK5-E
PK6-E
PK7-E
PK8-E
PK9-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

187.45 €

1 7 Arbeitstage 16371055537

253.13 €

1 7 Arbeitstage 33401507540

420.80 €

1 7 Arbeitstage 55712009571

382.72 €

1 7 Arbeitstage 55442009544

582.04 €

1 7 Arbeitstage 1177020020070

559.54 €

1 7 Arbeitstage 1174620020046

712.07 €

1 7 Arbeitstage 1456720025067

1,336.99 €

1 7 Arbeitstage 2406725033067

2,296.00 €

1 7 Arbeitstage 3556630040066

2,882.96 €

1 7 Arbeitstage 5906940050069

6,338.06 €

1 7 Arbeitstage 885143500600143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Oberflächebehnandlung (Korpus) Anstrich Werkstoff (elastisches Unterteil) NBR
Eigenschaften Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Technischer Support