Vibrationsschutz-Ausgleichsblock VB-Modell

Vibrationsschutz-Ausgleichsblock VB-Modell

An anti-vibration leveling block that incorporates a spring and damper. It is used in combination with the VLB type.

[Features]
- It is equipped with an anti-vibration function to block vibration to leveling block.
- It attenuates the vibrations transmitted from the floor to the machine or transmitted from the machine to the floor.
- Springs and dampers cut the vibration.
- A combination of the VB type and the VLB type is used
- It supports the weight of the device and dampens vibrations.
- It has an anti-vibration function.
- It is possible to fasten the machine to the foundation.
- Top surface swivel type.
- It is impossible to adjust levels.
- Allowable load 10.8 – 25.5 kN (1100 – 2600 kgf)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
VB-1
VB-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Zulässige Last
(kN)
Zulässige Last (Min)
(kN)

385.13 €

42 Arbeitstage 18.610.8

385.13 €

42 Arbeitstage 25.515.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Präzissionsgeräteausführung Grundwerkstoff EN GJS-450 Äquiv. Oberflächenbehandlung Grundkörper Keine
Grundkörper, Höhe h(mm) 65.5 Eigenschaften schwingungsdämpfend Tiefe Haupteinheit(mm) 188
Breite Haupteinheit(mm) 215

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support