• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwingungsisolierung

Schwingungsisolierung
Thin design. Highly suitable for precision instruments that are averse to vibrations. 

[Features]
· Uses granite for superior corrosion resistance.
Highly suitable for precision instruments that are averse to vibrations.
· Dampens vibrations transmitted from the floor or table, allowing you to get the most out of precision measurement instruments such as electronic balances, viscometers, and surface roughness testers.
· Level adjustment is easy using the height adjustment knob

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPG3545-003L
VPG3545-010L
VPG3545-030L
VPG3545-070L
VPG3545-100L
VPG4045-003L
VPG4045-010L
VPG4045-030L
VPG4045-070L
VPG4045-100L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(kN)
Zulässige Last
(kN)
Horizontal Width B
(mm)
Zulässige Last (Min.)
(kN)
Schwingungsisolierhalterung verwendet

732.40 €

1 8 Arbeitstage bis zu 0,3200.0683500BMM040-L

740.18 €

1 8 Arbeitstage bis zu 0,3200.1963500.049BMM060-L

744.07 €

1 8 Arbeitstage 0.321 bis 0.8000.4123500.157BMM100-L

755.76 €

1 8 Arbeitstage 0.801 bis 2.5000.8823500.392BMM200-L

739.40 €

1 8 Arbeitstage 0.801 bis 2.5001.2743500.588BMM270-L

716.67 €

1 8 Arbeitstage bis zu 0,3200.0594000BMM040-L

720.46 €

1 13 Arbeitstage bis zu 0,3200.1794000.049BMM060-L

744.10 €

1 8 Arbeitstage 0.321 bis 0.8000.3924000.147BMM100-L

728.04 €

1 8 Arbeitstage 0.801 bis 2.5000.8824000.392BMM200-L

731.83 €

1 8 Arbeitstage 0.801 bis 2.5001.2254000.588BMM270-L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Other Distanzhandrad Available Grundwerkstoff Stone Material
Oberflächenbehandlung Grundkörper Polishing Höhe des Grundkörpers h(mm) 69–79 Eigenschaften Performance of Vibration Proofing
Vertical Width A(mm) 450

Technischer Support