As a measure against vibrations for precise inspection equipment or other devices, this product can be later attached under the foot jack.
[Features]
・This damps low-frequency vibration that may be amplified if vibration-resistant rubber is used.
・Three-dimensional vibration isolation and control are enabled.
・Attenuation performance can be easily adjusted on site.
・Can be easily attached under a foot jack.
・Thin design with a mounting height of just 50 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
VFM45 |
VFM58 |
VFM65 |
VFM90 |
VFM110 |
VFM130 |
VFM180 |
VFM210 |
VFM270 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Lastbereich (kN) | Max. Allowable Load (kN) | Allowable Load(Min.) (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
293.27 € | 5 Arbeitstage | 0.321 bis 0.800 | 0.52 | 0.36 | ||
293.27 € | 5 Arbeitstage | 0.321 bis 0.800 | 0.68 | 0.47 | ||
293.27 € | 5 Arbeitstage | 0.321 bis 0.800 | 0.77 | 0.53 | ||
309.30 € | 33 Arbeitstage | 0.801 bis 2.500 | 1.05 | 0.73 | ||
309.30 € | 8 Arbeitstage | 0.801 bis 2.500 | 1.3 | 0.9 | ||
309.30 € | 13 Arbeitstage | 0.801 bis 2.500 | 1.54 | 1.06 | ||
309.30 € | 9 Arbeitstage | 0.801 bis 2.500 | 2.13 | 1.47 | ||
309.30 € | 5 Arbeitstage | 0.801 bis 2.500 | 2.38 | 1.64 | ||
309.30 € | 73 Arbeitstage | 2.501 bis 5.500 | 3.21 | 2.22 |
Loading...
Ausführung | Mount Type | Montageform, Ausführung | Rubber Mount Type | Distanzhandrad | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Aluminum | Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA | Main Body Height(mm) | 49~51 |
Eigenschaften | Performance of Vibration Proofing |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.