Nivellierelemente BNSH

Nivellierelemente BNSH
A leveling element suitable for the vibration-proofing of press machines, automatic stamping machines, die-cast machines, etc.

[Features]
· A leveling element that features a leveling mechanism and vibration-proof function (BNSH).
· A fixed type leveling element that features a leveling mechanism and vibration-proof function (BNSHA).
· The bolt and nut can be selected from the leveling screws BNSB.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
BNSH070P32
BNSH070P50
BNSH080P32
BNSH080P50
BNSH120P32
BNSH120P50
BNSH160P32
BNSH160P50
BNSH175P32
BNSH175P50
BNSH200P32
BNSH200P50
BNSH250P32
BNSH250P50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Height adjustable amount
(mm)
Main Body Height
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Anti-vibration Plate Used

65.39 €

1 7 Arbeitstage 802.584210B32

65.39 €

1 7 Arbeitstage 804.584210B50

105.09 €

1 7 Arbeitstage 965124512B32

107.97 €

1 7 Arbeitstage 968124512B50

170.52 €

1 7 Arbeitstage 13310205116B32

170.52 €

1 7 Arbeitstage 13316205116B50

308.95 €

1 7 Arbeitstage 17522205420B32

308.95 €

1 7 Arbeitstage 17535205420B50

332.88 €

1 7 Arbeitstage 20027205720B32

332.88 €

1 7 Arbeitstage 20043205720B50

487.19 €

1 7 Arbeitstage 22736206424B32

487.19 €

1 7 Arbeitstage 22765206424B50

675.42 €

1 7 Arbeitstage 27048206630B32

675.42 €

1 7 Arbeitstage 27090206630B50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Mount Type Ausführung (innen) Rubber Mount Type Handgriff mit Höhenverstellung NA
Oberflächebehnandlung (Korpus) NA Werkstoff (elastisches Unterteil) NBR Eigenschaften Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Technischer Support