• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Waagerechtes Element BHAG

Waagerechtes Element BHAG
Ideal for the damping of vibrations in the horizontal direction. Can be used as a stopper during large vibration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
BHAG16
BHAG20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Applicable Bolt

567.21 €

1 7 Arbeitstage 15140140125M16

785.17 €

1 7 Arbeitstage 25160160180M20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Mount Type Ausführung (innen) Rubber Mount Type Handgriff mit Höhenverstellung NA
Oberflächenbehandlung (Gewinde) Verzinkt Oberflächebehnandlung (Korpus) Anstrich Werkstoff (elastisches Unterteil) NBR
Eigenschaften Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Technischer Support