• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vibrationsschutz-Klemmmontagen PKAK (Geschraubt mit sphärischen Sitzen)

Vibrationsschutz-Klemmmontagen PKAK (Geschraubt mit sphärischen Sitzen)
A wedge mount featuring a precise leveling mechanism, large adjustment stroke, and vibration-proof function. Comes with a spherical sheet enabling the slope between the machine and base can be corrected. Note: The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
PKAK1-0
PKAK2-0
PKAK3-0
PKAK4-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

414.38 €

1 7 Arbeitstage 156611511566

545.41 €

1 7 Arbeitstage 257315015073

723.49 €

1 7 Arbeitstage 477320020073

940.70 €

1 7 Arbeitstage 589520025095

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Oberflächebehnandlung (Korpus) Anstrich Werkstoff (elastisches Unterteil) NBR
Eigenschaften Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Technischer Support