• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einsatzdüse PJ-Modell

Einsatzdüse PJ-Modell
  • Mengenrabatt
Screw-in type nozzle. It is compact and can be embedded in machinery or fixtures. The edged tool does not interfere with fixtures. 

[Features]
· Can be embedded to machines or jigs, without interfering with blades or jigs.
· The nozzle angle can be quickly changed

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PJ1B-1
PJ2B-1
PJ3B-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

53.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

53.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

58.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injection Shape Point Material Acetal Angle Adjustment Angle adjustable
Type Insert Nozzle Features Outlet Port Moveable Applicable Fluids Aqueous Solution
Operating Pressure Range(MPa) ::1

Technischer Support