Fotoelektronischer Sensor mit eingebautem Verstärker [E3S]

Fotoelektronischer Sensor mit eingebautem Verstärker [E3S]
[Features]
· It is a general-purpose photoelectric sensor.
· High quality and reliable detection

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3S-LS10XE4 2M
E3S-LS20XB4 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lichtquelle Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Ausgangsformat Erkennungsabstand
(mm)

266.68 €

1 6 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 30NPN-Spannungs-/Stromausgang30

190.06 €

1 6 Arbeitstage Infrarot-LEDBis 50PNP Open Collector50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Erfasstes Objekt Lichtundurchlässiges Objekt Erkennungsmethode Retroreflektierend
Lichtachse, Positionierung, Ausführung Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung Strahlform Standard Kopfform Quadratisch
Gehäusematerial Zinkdruckguss Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit integriertem Verstärker Reflexiontyp-Erkennungsmethode Ausführung mit teilweiser Reflexion
Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit Raumbetriebstemperatur(℃) -25::55 Raumbetriebstemperatur(%) 35::85
Schutzart IP67 Max. Kopfbreite(mm) 50 Max. Kopfgroße, Höhe(mm) 17
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) 55 Versorgungsspannung(V) 12-24 VAC Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) - Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) -
Kabellänge(m) 2 Zeitschalter - Zubehörfunktion (ohne Verstärker) -
Punkt-Ø(mm) - Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) 1 Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) -
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) - Laserklasse - Form (Verstärker) -
Material (Verstärker) - Passende Sensoren - Überblick -
Form (Strahl) - Eingang/Ausgang - Freischnitt-Unterstützung -
Festigkeit (Zug)(N) - Festigkeit (Anzug)(N▪m) - Öffnungswinkel(°) -
Material (Messkopf) - Befestigungsmethode Montagewinkel (Eisen) Kombi-Objektiv -

Technischer Support