• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Näherungssensor, Kunststoff-Gehäusetyp [E2F]

Näherungssensor, Kunststoff-Gehäusetyp [E2F]

[Features]
· A resin case type proximity sensor with excellent water resistance.
· An IP68 compliant protective structure.
· Dealing with mutual interference (different frequency type also available).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2F-X1R5E1 5M
E2F-X1R5E2 2M
E2F-X1R5Y1 2M
E2F-X2E1 5M
E2F-X2E2 2M
E2F-X2Y1 2M
E2F-X5E1 2M
E2F-X5E1 5M
E2F-X5E2 2M
E2F-X5Y1 5M
E2F-X10E1 2M
E2F-X10E1 5M
E2F-X10E2 2M
E2F-X10Y1 2M
E2F-X10Y1 5M
E2F-X10Y2 2M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Größe Schraubensensorkopf Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Erworbene Standards Stromtyp Versorgungsspannung Ausgangsformat Betriebsmodus Kabellänge
(m)
Kabelspezifikation Details Erfassungsabstand L1
(mm)

66.47 €

4 Arbeitstage ~2M820.1~3030CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNO5Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ3,5, 3-adrig1.5

59.08 €

4 Arbeitstage ~2M820.1~3030CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNC2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ3,5, 3-adrig1.5

75.36 €

4 Arbeitstage ~2M830.1~4040CE / IEC / CCCAC, 2-adrig24-240 VACAC, 2-adrigNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ3,5, 2-adrig1.5

70.56 €

4 Arbeitstage ~2M1230.1~4038CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNO5Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig2

64.73 €

4 Arbeitstage ~2M1230.1~4038CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNC2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig2

82.64 €

4 Arbeitstage ~2M1240.1~5043CE / IEC / CCCAC, 2-adrig24-240 VACAC, 2-adrigNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig2

71.30 €

4 Arbeitstage Bis 5M1830.1~4040CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig5

77.96 €

4 Arbeitstage Bis 5M1830.1~4040CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNO5Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig5

71.30 €

4 Arbeitstage Bis 5M1830.1~4040CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNC2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig5

97.53 €

4 Arbeitstage Bis 5M1830.1~4040CE / IEC / CCCAC, 2-adrig24-240 VACAC, 2-adrigNO5Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig5

78.83 €

4 Arbeitstage ~10M3040.1~5050CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig10

84.67 €

4 Arbeitstage ~10M3040.1~5050CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNO5Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig10

78.83 €

4 Arbeitstage ~10M3040.1~5050CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN-Spannungs-/StromausgangNC2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig10

99.19 €

4 Arbeitstage ~10M3040.1~5050CE / IEC / CCCAC, 2-adrig24-240 VACAC, 2-adrigNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig10

106.56 €

4 Arbeitstage ~10M3040.1~5050CE / IEC / CCCAC, 2-adrig24-240 VACAC, 2-adrigNO5Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig10

100.26 €

4 Arbeitstage ~10M3040.1~5050CE / IEC / CCCAC, 2-adrig24-240 VACAC, 2-adrigNC2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schraubentyp Erfasstes Objekt Magnetisches Metall Betriebsumgebung Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit / Wasser-/Tropfwasserfest
Geschirmt/Nicht geschirmt Geschirmte Ausführung Richtungserkennung Vorderseite Gehäusematerial Polyarylat
Beschichtungserkennung Polyarylat Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker Schutzvorrichtung (IEC) IP68
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Anordnung der Anschlussstifte - Ausführung mit abweichender Frequenz Standard
Beinhaltete Funktion - Ausführung Ausführung mit Kunststoffgehäuse (wasserfest) Kombination aus Verstärker/Kopf -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support