• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Näherungssensor Prismatic [E2Q2]

Näherungssensor Prismatic [E2Q2]

[Features]
· The detection direction can be freely changed.
· The detection direction can be changed to the front, side (up/down, right/left 90° unit).
· Can be installed by limit switch sense.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2Q2-N20E3-H
E2Q2-N30ME3-H
E2Q2-N30MF3-H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Geschirmt/Nicht geschirmt Ausgangsformat Details Erfassungsabstand L1
(mm)

111.36 €

4 Arbeitstage ~20Geschirmte AusführungNPN-Spannungs-/Stromausgang20

111.36 €

4 Arbeitstage Bis 50Nicht abgeschirmte AusführungNPN-Spannungs-/Stromausgang30

111.36 €

4 Arbeitstage Bis 50Nicht abgeschirmte AusführungPNP-Spannungs-/Stromausgang30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Quadratisch Erfasstes Objekt Magnetisches Metall Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit
Richtungserkennung Variabel Gehäusematerial Polybutylenterephthalat Beschichtungserkennung Polybutylenterephthalat
Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) 70,1~ Kopfgröße, Tiefe(mm) 118
Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm) 30.1~40 Größe und Breite Sensorkopf(mm) 40 Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm) 30.1~40
Größe und Höhe Sensorkopf(mm) 40 Erworbene Standards CE / IEC Schutzvorrichtung (IEC) IP67
Stromtyp 3-adrige DC-Ausführung Versorgungsspannung 12-48 VDC Betriebsmodus Doppelausgang NO + NC
Anschlussmethode Ausführung mit Klemmleiste Anordnung der Anschlussstifte - Kabellänge(m) -
Ausführung mit abweichender Frequenz Standard Kabelspezifikation - Beinhaltete Funktion -
Ausführung Änderung der Erfassungsrichtung möglich Kombination aus Verstärker/Kopf -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support