Näherungssensoren mit komplett aus rostfreiem Stahl hergestelltem Gehäuse [E2FM]

Näherungssensoren mit komplett aus rostfreiem Stahl hergestelltem Gehäuse [E2FM]
[Features]
· Realized a proximity sensor that is hard to break even in harsh locations.
· All stainless body.
· Aluminum chips detection.
· Embedded installation in mounting metal (iron) is possible.
· chemical resistance certified by Europe Ecolab.
· We have an product line-up of cord drawing type, DC 3 wire NPN output, fluororesin coating type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2FM-X1R5B1-M1
E2FM-X1R5D1 2M
E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3M
E2FM-X2B1-M1
E2FM-X2D1-M1TGJ 0.3M
E2FM-X5B1-M1
E2FM-X5D1-M1TGJ 0.3M
E2FM-X5D1-M1TGJ-T 0.3M
E2FM-X10B1-M1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Größe Schraubensensorkopf Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Stromtyp Ausgangsformat Anschlussmethode Anordnung der Anschlussstifte Kabellänge
(m)
Kabelspezifikation Details Erfassungsabstand L1
(mm)

225.00 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 2M850.1 bis 60253-adrige DC-AusführungPNP Open CollectorAusführung mit mit Steckverbinder (M12)(1)+V, (3)0V, (4) Ausgang--1.5

130.09 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 2M820.1 bis 30252-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ4, 2-adrig1.5

225.00 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 2M820.1 bis 30252-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltAusführung mit Smart Click-Steckerrelais (M12)Stift (1)-(4)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ4, 2-adrig1.5

194.00 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 2M1230.1 bis 40333-adrige DC-AusführungPNP Open CollectorAusführung mit mit Steckverbinder (M12)(1)+V, (3)0V, (4) Ausgang--2

198.70 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 2M1230.1 bis 40332-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltAusführung mit Smart Click-Steckerrelais (M12)Stift (1)-(4)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ6, 2-adrig2

225.00 €

1 7 Arbeitstage Bis 5M1830.1 bis 40363-adrige DC-AusführungPNP Open CollectorAusführung mit mit Steckverbinder (M12)(1)+V, (3)0V, (4) Ausgang--5

226.60 €

1 6 Arbeitstage Bis 5M1830.1 bis 40362-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltAusführung mit Smart Click-Steckerrelais (M12)Stift (1)-(4)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ6, 2-adrig5

136.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis 5M1830.1 bis 40362-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, nicht gepoltAusführung mit Smart Click-Steckerrelais (M12)Stift (3)-(4)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ6, 2-adrig5

267.20 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 10M3040.1 bis 50433-adrige DC-AusführungPNP Open CollectorAusführung mit mit Steckverbinder (M12)(1)+V, (3)0V, (4) Ausgang--10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schraubentyp Erfasstes Objekt Magnetisches Metall Betriebsumgebung Standard / Chemikalienbeständig / Nicht spandend / Kältebeständigkeit
Geschirmt/Nicht geschirmt Geschirmte Ausführung Richtungserkennung Vorderseite Gehäusematerial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Beschichtungserkennung Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker Erworbene Standards CE / UL / IEC
Schutzvorrichtung (IEC) IP67 Versorgungsspannung 12-24 VDC Betriebsmodus NO
Ausführung mit abweichender Frequenz Standard Beinhaltete Funktion - Ausführung Korpus komplett aus Edelstahl (unzerstörbarer "harter" Metallkopf)
Kombination aus Verstärker/Kopf -

Technischer Support