Lange Näherungssensoren [E2E2]

Lange Näherungssensoren [E2E2]

[Features]
· Proximity sensor with long thread length.
· To make cord protector a standard equipment, together with increasing the tightening strength.
· Increase the visibility of indicator lights and adopt for all models the milling cut for spanner grasping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2E2-X2C1 2M
E2E2-X2C1 5M
E2E2-X2C2 2M
E2E2-X2Y1 2M
E2E2-X3D1 2M
E2E2-X3D1 5M
E2E2-X3D2 2M
E2E2-X5C1 2M
E2E2-X5C1 5M
E2E2-X5C2 2M
E2E2-X5MC1 2M
E2E2-X5MY1 2M
E2E2-X5Y1 2M
E2E2-X5Y1 5M
E2E2-X7D1 2M
E2E2-X7D1 5M
E2E2-X8MD1 2M
E2E2-X10C1 2M
E2E2-X10C1 5M
E2E2-X10C2 2M
E2E2-X10D1 2M
E2E2-X10MC1 2M
E2E2-X10MY1 2M
E2E2-X10Y1 2M
E2E2-X14MD1 2M
E2E2-X18MC1 2M
E2E2-X18MY1 2M
E2E2-X20MD1 2M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Geschirmt/Nicht geschirmt Größe Schraubensensorkopf Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Erworbene Standards Stromtyp Versorgungsspannung Ausgangsformat Betriebsmodus Kabellänge
(m)
Kabelspezifikation Beinhaltete Funktion Ausführung Details Erfassungsabstand L1
(mm)

62.19 €

4 Arbeitstage ~2Geschirmte AusführungM1250.1~6055CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, DC, 3-adrig2

67.76 €

4 Arbeitstage ~2Geschirmte AusführungM1250.1~6055CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNO5Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, DC, 3-adrig2

62.19 €

4 Arbeitstage ~2Geschirmte AusführungM1250.1~6055CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNC2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, DC, 3-adrig2

82.75 €

4 Arbeitstage ~2Geschirmte AusführungM1250.1~6055CE / IEC / CCCAC, 2-adrig24-240 VACAC, 2-adrigNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, AC, 2-adrig2

62.13 €

4 Arbeitstage Bis 3Geschirmte AusführungM1250.1~6055CE / IEC2-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, DC, 2-adrig3

67.71 €

4 Arbeitstage Bis 3Geschirmte AusführungM1250.1~6055CE / IEC2-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNO5Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, DC, 2-adrig3

62.13 €

4 Arbeitstage Bis 3Geschirmte AusführungM1250.1~6055CE / IEC2-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNC2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, DC, 2-adrig3

72.26 €

4 Arbeitstage Bis 5Geschirmte AusführungM1850.1~6060CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge: lang, DC, 3-adrig5

76.01 €

4 Arbeitstage Bis 5Geschirmte AusführungM1850.1~6060CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNO5Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge: lang, DC, 3-adrig5

72.26 €

4 Arbeitstage Bis 5Geschirmte AusführungM1850.1~6060CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNC2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge: lang, DC, 3-adrig5

62.19 €

4 Arbeitstage Bis 5Nicht abgeschirmte AusführungM1250.1~6055CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge: lang, DC, 3-adrig5

80.33 €

4 Arbeitstage Bis 5Nicht abgeschirmte AusführungM1250.1~6055CE / IECAC, 2-adrig24-240 VACAC, 2-adrigNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, AC, 2-adrig5

91.35 €

4 Arbeitstage Bis 5Geschirmte AusführungM1850.1~6060CE / IEC / CCCAC, 2-adrig24-240 VACAC, 2-adrigNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, AC, 2-adrig5

98.20 €

4 Arbeitstage Bis 5Geschirmte AusführungM1850.1~6060CE / IEC / CCCAC, 2-adrig24-240 VACAC, 2-adrigNO5Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, AC, 2-adrig5

72.19 €

4 Arbeitstage ~10Geschirmte AusführungM1850.1~6060CE / IEC2-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, DC, 2-adrig7

78.29 €

4 Arbeitstage ~10Geschirmte AusführungM1850.1~6060CE / IEC2-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNO5Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, DC, 2-adrig7

62.13 €

4 Arbeitstage ~10Nicht abgeschirmte AusführungM1250.1~6055CE / IEC2-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, DC, 2-adrig8

80.00 €

4 Arbeitstage ~10Geschirmte AusführungM3060.1~7065CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge: lang, DC, 3-adrig10

83.37 €

4 Arbeitstage ~10Geschirmte AusführungM3060.1~7065CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNO5Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge: lang, DC, 3-adrig10

80.00 €

4 Arbeitstage ~10Geschirmte AusführungM3060.1~7065CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNC2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge: lang, DC, 3-adrig10

79.93 €

4 Arbeitstage ~10Geschirmte AusführungM3060.1~7065CE / IEC2-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrigInkl. Selbstdiagnose-AusgangGewindelänge, lang, DC, 2-adrig10

72.26 €

4 Arbeitstage ~10Nicht abgeschirmte AusführungM1850.1~6060CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge: lang, DC, 3-adrig10

91.35 €

4 Arbeitstage ~10Nicht abgeschirmte AusführungM1850.1~6060CE / IEC / CCCAC, 2-adrig24-240 VACAC, 2-adrigNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, AC, 2-adrig10

99.09 €

4 Arbeitstage ~10Geschirmte AusführungM3060.1~7065CE / IEC / CCCAC, 2-adrig24-240 VACAC, 2-adrigNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, AC, 2-adrig10

72.19 €

4 Arbeitstage ~20Nicht abgeschirmte AusführungM1850.1~6060CE / IEC2-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, DC, 2-adrig14

80.00 €

4 Arbeitstage ~20Nicht abgeschirmte AusführungM3060.1~7065CE / IEC3-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge: lang, DC, 3-adrig18

99.09 €

4 Arbeitstage ~20Nicht abgeschirmte AusführungM3060.1~7065CE / IEC / CCCAC, 2-adrig24-240 VACAC, 2-adrigNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, AC, 2-adrig18

79.93 €

4 Arbeitstage ~20Nicht abgeschirmte AusführungM3060.1~7065CE / IEC2-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, gepoltNO2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig-Gewindelänge, lang, DC, 2-adrig20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schraubentyp Erfasstes Objekt Magnetisches Metall Betriebsumgebung Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
Richtungserkennung Vorderseite Gehäusematerial Messing Beschichtungserkennung Polybutylenterephthalat
Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker Schutzvorrichtung (IEC) IP67 Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel
Anordnung der Anschlussstifte - Ausführung mit abweichender Frequenz Standard Kombination aus Verstärker/Kopf -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support