• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Näherungssensoren, die Aluminium-Partikelerzeugung entgegenwirken [E2EZ]

Näherungssensoren, die Aluminium-Partikelerzeugung entgegenwirken [E2EZ]
[Features]
· Chip-immune inductive proximity sensor.
· Even if chips such as aluminum and cast iron adhere, it will not malfunction and will detect only the detection object.
· Stock up on smart click type connector relay.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2EZ-X2D1-M1GJ 0.3M
E2EZ-X2D1-M1TGJ 0.3M
E2EZ-X2D1-N 2M
E2EZ-X4D1-M1J 0.3M(NEW)
E2EZ-X4D1-M1TGJ 0.3M
E2EZ-X4D2-N 5M(NEW)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Größe Schraubensensorkopf Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Betriebsmodus Anschlussmethode Anordnung der Anschlussstifte Kabellänge
(m)
Kabelspezifikation Details Erfassungsabstand L1
(mm)

131.10 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 2M1233NOAusführung mit Steckerrelais (M12)-0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig2

131.21 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 2M1233NOAusführung mit Steckerrelais (M12)(1)+V, (4)0V0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig2

145.16 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 2M1233NOAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig2

149.24 €

1 6 Arbeitstage Bis 5M1838NOAusführung mit Steckerrelais (M12)(1)+V, (4)0V0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ64

149.45 €

1 9 Arbeitstage Bis 5M1838NOAusführung mit Steckerrelais (M12)(1)+V, (4)0V0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ64

118.69 €

1 6 Arbeitstage Bis 5M1838NCAusführung mit integriertem Kabel-5Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schraubentyp Erfasstes Objekt Magnetisches Metall Betriebsumgebung Standard / Nicht spandend / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
Geschirmt/Nicht geschirmt Geschirmte Ausführung Richtungserkennung Vorderseite Gehäusematerial Messing, vernickelt
Beschichtungserkennung Polybutylenterephthalat Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) 30.1 bis 40
Erworbene Standards CE / IEC Schutzvorrichtung (IEC) IP67 Stromtyp 2-adrige DC-Ausführung
Versorgungsspannung 12-24 VDC Ausgangsformat DC, 2-adrig, gepolt Ausführung mit abweichender Frequenz Standard
Beinhaltete Funktion - Ausführung Ausführung mit Aluminiumschnittschutz Kombination aus Verstärker/Kopf -

Technischer Support