• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kapazitäts-Modell mit Näherungssensoren für Flüssigkeitsanzeige [E2K-L]

Kapazitäts-Modell mit Näherungssensoren für Flüssigkeitsanzeige [E2K-L]

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: E2K-L13MC1 2M

Marke: OMRON

Preis: 284.90

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E2K-L13MC1 2M

Teilenummer
E2K-L13MC1 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

284.90 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Ausführung mit Nut Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm) Bis zu 20 Erfasstes Objekt Nicht-magnetisches Metall / Leiter und Dielektrik
Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit Geschirmt/Nicht geschirmt Nicht abgeschirmte Ausführung Richtungserkennung Seite
Gehäusematerial Wärmebeständiges ABS Beschichtungserkennung Wärmebeständiges ABS Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) 10–20 Kopfgröße, Tiefe(mm) 20 Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm) 20.1 bis 30
Größe und Breite Sensorkopf(mm) 24 Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm) 40,1~ Größe und Höhe Sensorkopf(mm) 43
Erworbene Standards CE / IEC Schutzvorrichtung (IEC) IP66 Stromtyp 3-adrige DC-Ausführung
Versorgungsspannung 12-24 VDC Ausgangsformat NPN Open Collector Betriebsmodus NO
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Anordnung der Anschlussstifte - Kabellänge(m) 2
Ausführung mit abweichender Frequenz Standard Kabelspezifikation Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig Beinhaltete Funktion Bindeband 2 Stk., rutschfestes Rohr 4 Stk.
Ausführung Passender Rohrdurchmesser φ8 – 11 mm/Wandstärke max. 1 mm Kombination aus Verstärker/Kopf - Details Erfassungsabstand L1(mm) 13

Sie befinden sich auf der Seite für Kapazitäts-Modell mit Näherungssensoren für Flüssigkeitsanzeige [E2K-L], die Teilenummer ist E2K-L13MC1 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2K-L13MC1 2M.

Technischer Support