• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Chemikalienresistenter Näherungsschalter [E2FQ]

Chemikalienresistenter Näherungsschalter [E2FQ]

[Features]
· Chemical-resistant fluororesin case proximity sensor.
· All fluoropolymer excellent in chemical resistance.
· Maximum detection range 10 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2FQ-X2D1 2M
E2FQ-X2F1 2M
E2FQ-X5D1 2M
E2FQ-X5E1 2M
E2FQ-X5F1 2M
E2FQ-X10D1 2M
E2FQ-X10E1 2M
E2FQ-X10F1 2M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Größe Schraubensensorkopf Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Stromtyp Ausgangsformat Kabelspezifikation Details Erfassungsabstand L1
(mm)

114.60 €

5 Arbeitstage Bis zu 2M1230.1 bis 40382-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig2

114.49 €

5 Arbeitstage Bis zu 2M1230.1 bis 40383-adrige DC-AusführungPNP-Spannungs-/StromausgangRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig2

122.05 €

5 Arbeitstage Bis 5M1830.1 bis 40402-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig5

122.05 €

5 Arbeitstage Bis 5M1830.1 bis 40403-adrige DC-AusführungNPN-Spannungs-/StromausgangRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig5

100.84 €

5 Arbeitstage Bis 5M1830.1 bis 40403-adrige DC-AusführungPNP-Spannungs-/StromausgangRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig5

98.98 €

5 Arbeitstage Bis zu 10M3040.1 bis 50502-adrige DC-AusführungDC, 2-adrig, gepoltRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig10

99.09 €

5 Arbeitstage Bis zu 10M3040.1 bis 50503-adrige DC-AusführungNPN-Spannungs-/StromausgangRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig10

99.08 €

5 Arbeitstage Bis zu 10M3040.1 bis 50503-adrige DC-AusführungPNP-Spannungs-/StromausgangRundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schraubentyp Erfasstes Objekt Magnetisches Metall Betriebsumgebung Standard / Chemikalienbeständig / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
Geschirmt/Nicht geschirmt Geschirmte Ausführung Richtungserkennung Vorderseite Gehäusematerial Fluorkunststoff
Beschichtungserkennung Fluorkunststoff Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker Erworbene Standards CE / IEC
Schutzvorrichtung (IEC) IP67 Versorgungsspannung 12-24 VDC Betriebsmodus NO
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Anordnung der Anschlussstifte - Kabellänge(m) 2
Ausführung mit abweichender Frequenz Standard Beinhaltete Funktion - Ausführung Chemikalienbeständige Fluorharz-Ausführung
Kombination aus Verstärker/Kopf -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support