Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Chemikalienschutz / Kapazitätsmodell mit Näherungssensoren [E2KQ-X]

Chemikalienschutz / Kapazitätsmodell mit Näherungssensoren [E2KQ-X]

[Features]
· With sensitivity potentiometer, fluororesin type capacitive type.
· Excellent chemical resistance, oil resistance (fluororesin case).
· Distance adjustment is possible along with the detection of objects (sensitivity regulator).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E2KQ-X10ME1 2M

Teilenummer
E2KQ-X10ME1 2M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

167.97 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schraubentyp Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm) Bis zu 10 Erfasstes Objekt Leiter und Dielektrik
Betriebsumgebung Standard / Chemikalienbeständig / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit Geschirmt/Nicht geschirmt Nicht abgeschirmte Ausführung Richtungserkennung Vorderseite
Gehäusematerial Fluorkunststoff Beschichtungserkennung Fluorkunststoff Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker
Größe Schraubensensorkopf M18 Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) 60.1 bis 70 Kopfgröße, Tiefe(mm) 61.8
Erworbene Standards CE / IEC Schutzvorrichtung (IEC) IP66 Stromtyp 3-adrige DC-Ausführung
Versorgungsspannung 12-24 VDC Ausgangsformat NPN-Spannungs-/Stromausgang Betriebsmodus NO
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Anordnung der Anschlussstifte - Kabellänge(m) 2
Ausführung mit abweichender Frequenz Standard Kabelspezifikation Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig Beinhaltete Funktion -
Ausführung Chemikalien- und ölbeständige Ausführung Kombination aus Verstärker/Kopf - Details Erfassungsabstand L1(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Chemikalienschutz / Kapazitätsmodell mit Näherungssensoren [E2KQ-X], die Teilenummer ist E2KQ-X10ME1 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2KQ-X10ME1 2M.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support