• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Näherungssensoren mit eingebautem Verstärker für Aluminium-Erkennung [E2EY]

Näherungssensoren mit eingebautem Verstärker für Aluminium-Erkennung [E2EY]
  • Mengenrabatt

[Features]
· Proximity sensor exclusively for nonmagnetic metal such as aluminum and brass.
· "iron"is not detected.
· Detects nonmagnetic metals (aluminum, brass etc).
· Magnetic metals (iron, nickel etc.) are not detected.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2EY-X4C1 2M
E2EY-X4C1 5M
E2EY-X8C1 2M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Größe Schraubensensorkopf Anordnung der Anschlussstifte Details Erfassungsabstand L1
(mm)

99.25 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis 5M18-4

119.61 €

5 Arbeitstage Bis 5M18(1) braun + V, (4) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V4

110.31 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis zu 10M30-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schraubentyp Erfasstes Objekt Nicht-magnetisches Metall Betriebsumgebung Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
Geschirmt/Nicht geschirmt Geschirmte Ausführung Richtungserkennung Vorderseite Gehäusematerial Messing, vernickelt
Beschichtungserkennung Wärmebeständiges ABS Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) 40.1 bis 50
Kopfgröße, Tiefe(mm) 42 Erworbene Standards CE / IEC Schutzvorrichtung (IEC) IP67
Stromtyp 3-adrige DC-Ausführung Versorgungsspannung 12-24 VDC Ausgangsformat NPN Open Collector
Betriebsmodus NO Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Kabellänge(m) 2
Ausführung mit abweichender Frequenz Standard Kabelspezifikation Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig Beinhaltete Funktion -
Ausführung Zur Aluminiumerkennung Kombination aus Verstärker/Kopf -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support