Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Näherungssensoren als Massnahme gegen Spritzer [E2EQ]

Näherungssensoren als Massnahme gegen Spritzer [E2EQ]
  • Mengenrabatt

[Features]
· Fluorine resin coding proximity sensor for sputter guard.
· Outstanding sputter resistance.
· Added series of long range type
· Maximum detection range 15 mm.
· Stock up on smart click type connector relay.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2EQ-X3D1 2M
E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M
E2EQ-X3D1-M1TGJ 0.3M
E2EQ-X4X1 2M
E2EQ-X4X1-M1TJ 0.3M
E2EQ-X7D1 2M
E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M
E2EQ-X7D1-M1J 0.3M
E2EQ-X7D1-M1TGJ 0.3M
E2EQ-X8X1 2M
E2EQ-X8X1-M1J 0.3M
E2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M
E2EQ-X10D1 2M
E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M
E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M
E2EQ-X15X1 2M
E2EQ-X15X1-M1J 0.3M
E2EQ-X15X1-M1TJ 0.3M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Größe Schraubensensorkopf Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Ausgangsformat Anschlussmethode Anordnung der Anschlussstifte Kabellänge
(m)
Kabelspezifikation Details Erfassungsabstand L1
(mm)

103.59 €

5 Arbeitstage Bis 3M1220.1 bis 3024DC, 2-adrig, gepoltAusführung mit integriertem Kabel(1)+V, (4)0V / (2)(3) unbelegte Klemme2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ6, 2-adrig3

115.85 €

5 Arbeitstage Bis 3M1220.1 bis 3024DC, 2-adrig, gepoltAusführung mit Steckerrelais (M12)(1)+V, (4)0V / (2)(3) unbelegte Klemme0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ63

114.77 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis 3M1220.1 bis 3024DC, 2-adrig, gepoltAusführung mit Steckerrelais (M12)-0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ63

103.13 €

5 Arbeitstage Bis 5M1230.1 bis 4033DC, 2-adrig, nicht gepoltAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ4, 2-adrig4

115.66 €

5 Arbeitstage Bis 5M1230.1 bis 4033DC, 2-adrig, nicht gepoltAusführung mit Steckerrelais (M12)(3)0V, (4)+V / (1)(2) entsprechend unbelegten Klemmen (hohe Reichweite)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ44

110.55 €

5 Arbeitstage Bis zu 10M1820.1 bis 3029DC, 2-adrig, gepoltAusführung mit integriertem Kabel(1)+V, (4)0V / (2)(3) unbelegte Klemme2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ6, 2-adrig7

121.92 €

5 Arbeitstage Bis zu 10M1820.1 bis 3029DC, 2-adrig, gepoltAusführung mit Steckerrelais (M12)(1)+V, (4)0V / (2)(3) unbelegte Klemme0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ67

121.92 €

5 Arbeitstage Bis zu 10M1820.1 bis 3029DC, 2-adrig, gepoltAusführung mit Steckerrelais (M12)(3)0V, (4)+V / (1)(2) entsprechend unbelegten Klemmen (hohe Reichweite)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ67

120.47 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis zu 10M1820.1 bis 3029DC, 2-adrig, gepoltAusführung mit Steckerrelais (M12)-0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ67

109.82 €

5 Arbeitstage Bis zu 10M1830.1 bis 4038DC, 2-adrig, nicht gepoltAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ4, 2-adrig8

121.52 €

5 Arbeitstage Bis zu 10M1830.1 bis 4038DC, 2-adrig, nicht gepoltAusführung mit Steckerrelais (M12)(3)0V, (4)+V / (1)(2) entsprechend unbelegten Klemmen (hohe Reichweite)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ68

121.52 €

5 Arbeitstage Bis zu 10M1830.1 bis 4038DC, 2-adrig, nicht gepoltAusführung mit Steckerrelais (M12)-0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ68

124.33 €

5 Arbeitstage Bis zu 10M3030.1 bis 4038DC, 2-adrig, gepoltAusführung mit integriertem Kabel(1)+V, (4)0V / (2)(3) unbelegte Klemme2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig10

136.66 €

5 Arbeitstage Bis zu 10M3030.1 bis 4038DC, 2-adrig, gepoltAusführung mit Steckerrelais (M12)(1)+V, (4)0V / (2)(3) unbelegte Klemme0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ610

98.40 €

5 Arbeitstage Bis zu 10M3030.1 bis 4038DC, 2-adrig, gepoltAusführung mit Steckerrelais (M12)-0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ610

123.19 €

5 Arbeitstage Bis zu 20M3040.1 bis 5043DC, 2-adrig, nicht gepoltAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ6, 2-adrig15

98.40 €

5 Arbeitstage Bis zu 20M3040.1 bis 5043DC, 2-adrig, nicht gepoltAusführung mit Steckerrelais (M12)(3)0V, (4)+V / (1)(2) entsprechend unbelegten Klemmen (hohe Reichweite)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ615

135.72 €

5 Arbeitstage Bis zu 20M3040.1 bis 5043DC, 2-adrig, nicht gepoltAusführung mit Steckerrelais (M12)-0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ615

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schraubentyp Erfasstes Objekt Magnetisches Metall Betriebsumgebung Standard / Zerstäubungsfest / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit
Geschirmt/Nicht geschirmt Geschirmte Ausführung Richtungserkennung Vorderseite Gehäusematerial Fluorharz-beschichtet (Grundmaterial: Messing)
Beschichtungserkennung Fluorkunststoff Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker Erworbene Standards CE / IEC
Schutzvorrichtung (IEC) IP67 Stromtyp 2-adrige DC-Ausführung Versorgungsspannung 12-24 VDC
Betriebsmodus NO Ausführung mit abweichender Frequenz Standard Beinhaltete Funktion -
Ausführung Spritzschutz, Standardausführung Kombination aus Verstärker/Kopf -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support