• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Näherungssensor für große Entfernungen (E2EM)

Näherungssensor für große Entfernungen (E2EM)

[Features]
· Long range detection of 30 mm.
· Trouble caused by workpiece collision is also reduced, and mounting is secure.
· Because it is non polar specification wiring is easy (DC 2 wire type).
· Standard adoption of code protector to prevent wire breakage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2E-X3D1S DC12-24 2M
E2E-X4MD1 DC12-24 2M
E2E-X7D1S DC12-24 2M
E2E-X10D1S DC12-24 2M
E2E-X14MD1S DC12-24 2M
E2E-X20MD1S DC12-24 2M
E2EM-X2C1 2M
E2EM-X2C1-M1
E2EM-X2C2 2M
E2EM-X4C1 2M
E2EM-X4C1-M1
E2EM-X4C2 2M
E2EM-X4X1 2M
E2EM-X4X1-M1J 0.3M
E2EM-X4X2 2M
E2EM-X8C1 2M
E2EM-X8C1-M1
E2EM-X8C2 2M
E2EM-X8X1 2M
E2EM-X8X1-M1J 0.3M
E2EM-X8X2 2M
E2EM-X15C1 2M
E2EM-X15C1-M1
E2EM-X15C2 2M
E2EM-X15X1 2M
E2EM-X15X1-M1J 0.3M
E2EM-X15X2 2M
E2EM-X16MX1 2M
E2EM-X30MX1 2M
E2EM-X30MX2 2M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?検出距離
(mm)
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Betriebsumgebung Geschirmt/Nicht geschirmt Gehäusematerial Größe Schraubensensorkopf Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Stromtyp Versorgungsspannung Ausgangsformat Betriebsmodus Anschlussmethode Anordnung der Anschlussstifte Kabellänge
(m)
Kabelspezifikation Ausführung Details Erfassungsabstand L1
(mm)

88.90 €

4 Arbeitstage 3-Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1230.1~4033DC, 2 Leiter12 ~ 24 VDCDC, 2 Leiter mit PolaritätNOHerauszieh-Modell, Kabel(4) braun + V (2) orange + V, (3) blau 0 V2Rundkabel φ4, Vinyl-Mantel (PVC), 2-/3-adrigStandardmodell-

60.43 €

4 Arbeitstage 4-Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitNicht abgeschirmte Ausführung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)M820.1~3026DC, 2 Leiter12 ~ 24 VDCDC, 2 Leiter mit PolaritätNOHerauszieh-Modell, Kabel(1) braun + V, (4) blau 0 V2Rundkabel φ4, Vinyl-Mantel (PVC), 2-/3-adrigStandardmodell-

97.74 €

4 Arbeitstage 7-Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1830.1~4036DC, 2 Leiter12 ~ 24 VDCDC, 2 Leiter mit PolaritätNOHerauszieh-Modell, Kabel(4) braun + V (2) orange + V, (3) blau 0 V2Rundkabel φ6, Vinyl-Mantel (PVC), 2-/3-adrigStandardmodell-

108.64 €

4 Arbeitstage 10-Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM3040.1~5043DC, 2 Leiter12 ~ 24 VDCDC, 2 Leiter mit PolaritätNOHerauszieh-Modell, Kabel(4) braun + V (2) orange + V, (3) blau 0 V2Rundkabel φ6, Vinyl-Mantel (PVC), 2-/3-adrigStandardmodell-

96.91 €

4 Arbeitstage 14-Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitNicht abgeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1830.1~4038DC, 2 Leiter12 ~ 24 VDCDC, 2 Leiter mit PolaritätNOHerauszieh-Modell, Kabel(4) braun + V (2) orange + V, (3) blau 0 V2Rundkabel φ6, Vinyl-Mantel (PVC), 2-/3-adrigStandardmodell-

109.22 €

4 Arbeitstage 20-Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitNicht abgeschirmte AusführungMessing, vernickeltM3040.1~5043DC, 2 Leiter12 ~ 24 VDCDC, 2 Leiter mit PolaritätNOHerauszieh-Modell, Kabel(4) braun + V (2) orange + V, (3) blau 0 V2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC)Standardmodell-

66.15 €

4 Arbeitstage -~2Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte Ausführung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)M820.1~30263-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNOAusführung mit integriertem Kabel(1) braun + V, (3) blau 0V, (2) oder (4) schwarz2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite2

70.11 €

4 Arbeitstage -~2Standard / KältebeständigkeitGeschirmte Ausführung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)M820.1~30263-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNOAusführung mit mit Steckverbinder (M12)(1) braun + V, (3) blau 0V, (2) oder (4) schwarz--Hohe Reichweite2

66.05 €

4 Arbeitstage -~2Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte Ausführung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)M820.1~30263-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNCAusführung mit integriertem Kabel(1) braun + V, (3) blau 0V, (2) oder (4) schwarz2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite2

78.43 €

4 Arbeitstage -Bis 5Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1230.1~40333-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNOAusführung mit integriertem Kabel(1) braun + V, (3) blau 0V, (2) oder (4) schwarz2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite4

80.52 €

4 Arbeitstage -Bis 5Standard / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1230.1~40333-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNOAusführung mit mit Steckverbinder (M12)(1) braun + V, (3) blau 0V, (2) oder (4) schwarz--Hohe Reichweite4

78.97 €

4 Arbeitstage -Bis 5Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1230.1~40333-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNCAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite4

78.43 €

4 Arbeitstage -Bis 5Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1230.1~40332-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, nicht gepoltNOAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite4

94.37 €

4 Arbeitstage -Bis 5Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1230.1~40332-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, nicht gepoltNOAusführung mit Steckerrelais (M12)(3) blau (+/-), (4) schwarz (+/-)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6Hohe Reichweite4

78.97 €

4 Arbeitstage -Bis 5Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1230.1~40332-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, nicht gepoltNCAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite4

88.70 €

4 Arbeitstage -~10Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1830.1~40383-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNOAusführung mit integriertem Kabel(1) braun + V, (3) blau 0V, (2) oder (4) schwarz2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite8

91.17 €

4 Arbeitstage -~10Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1830.1~40383-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNOAusführung mit Steckverbinder M12---Hohe Reichweite8

88.73 €

4 Arbeitstage -~10Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1830.1~40383-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNCAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite8

88.70 €

4 Arbeitstage -~10Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1830.1~40382-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, nicht gepoltNOAusführung mit integriertem Kabel(1) oder (4) braun + V (0V), (2) oder (3) blau 0V (+V)2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite8

104.22 €

4 Arbeitstage -~10Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1830.1~40382-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, nicht gepoltNOAusführung mit Steckerrelais (M12)(3) blau (+/-), (4) schwarz (+/-)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6Hohe Reichweite8

88.73 €

4 Arbeitstage -~10Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1830.1~40382-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, nicht gepoltNCAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite8

97.69 €

4 Arbeitstage -~20Standard / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM3040.1~50433-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNOAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite15

100.13 €

4 Arbeitstage -~20Standard / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM3040.1~50433-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNOAusführung mit Steckverbinder M12---Hohe Reichweite15

98.94 €

4 Arbeitstage -~20Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM3040.1~50433-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNCAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite15

97.96 €

4 Arbeitstage -~20Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM3040.1~50432-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, nicht gepoltNOAusführung mit integriertem Kabel(1) oder (4) braun + V (0V), (2) oder (3) blau 0V (+V)2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite15

113.52 €

4 Arbeitstage -~20Standard / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM3040.1~50432-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, nicht gepoltNOAusführung mit Steckerrelais (M12)(3) blau (+/-), (4) schwarz (+/-)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6Hohe Reichweite15

97.69 €

4 Arbeitstage -~20Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungMessing, vernickeltM3040.1~50432-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, nicht gepoltNCAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrigHohe Reichweite15

89.01 €

4 Arbeitstage -~20Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitNicht abgeschirmte AusführungMessing, vernickeltM1850.1~60602-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, nicht gepoltNOAusführung mit integriertem Kabel(1) oder (4) braun + V (0V), (2) oder (3) blau 0V (+V)2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrigHohe Reichweite16

98.13 €

4 Arbeitstage -Bis 50Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitNicht abgeschirmte AusführungMessing, vernickeltM3060.1~70652-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, nicht gepoltNOAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrigHohe Reichweite30

97.69 €

4 Arbeitstage -Bis 50Standard / Ölbeständige Verstärkung / KältebeständigkeitNicht abgeschirmte AusführungMessing, vernickeltM3060.1~70652-adrige DC-Ausführung12-24 VDCDC, 2-adrig, nicht gepoltNCAusführung mit integriertem Kabel-2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrigHohe Reichweite30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schraubentyp Erfasstes Objekt Magnetisches Metall Richtungserkennung Vorderseite
Beschichtungserkennung Polybutylenterephthalat Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker Erworbene Standards CE / IEC
Schutzvorrichtung (IEC) IP67 Ausführung mit abweichender Frequenz Standard Beinhaltete Funktion -
Kombination aus Verstärker/Kopf -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support