• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fotoelektrischer Schlitz für Sensor E3T-Transparenzmodell

Fotoelektrischer Schlitz für Sensor E3T-Transparenzmodell
Spalt für fotoelektrische Sensoren und Fasern, erhältlich als Siegel- und Einschubversion. Kompakt und sehr witterungsbeständig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E39-S39
E39-S46
E39-S61
E39-S65A
E39-S65D
E39-S76B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Sensoren Ausführung

4.30 €

1 6 Arbeitstage -Schlitzbreite 1 mm

13.28 €

1 7 Arbeitstage -Schlitzbreite 0,5/1/2 mm

27.77 €

1 7 Arbeitstage -Schlitzbreite 0,5/1/2/4 mm

14.52 €

1 5 Arbeitstage -Schlitzbohrung φ0,5 mm

14.52 €

1 5 Arbeitstage -Schlitzbreite 0,5 mm

9.92 €

1 7 Arbeitstage E3T-ST1□MSchlitzbohrung φ1 mm

Loading...

  1. 1

Technischer Support