Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SHS15C[1,2,3,4]+[73-2920/1]L |
SHS15C[1,2,3,4][SS,UU]+[73-2920/1]L |
SHS15LC[1,2,3,4]+[86-2920/1]L |
SHS15LC[1,2,3,4][SS,UU]+[86-2920/1]L |
SHS15LV[1,2,3,4]+[86-2920/1]L |
SHS15LV[1,2,3,4][SS,UU]+[86-2920/1]L |
SHS15R[1,2,3,4]+[73-2920/1]L |
SHS15R[1,2,3,4][SS,UU]+[73-2920/1]L |
SHS15V[1,2,3,4]+[73-2920/1]L |
SHS15V[1,2,3,4][SS,UU]+[73-2920/1]L |
SHS20C[1,2,3,4]+[92-2920/1]L |
SHS20C[1,2,3,4][SS,UU]+[92-2920/1]L |
SHS20LC[1,2,3,4]+[111-2920/1]L |
SHS20LC[1,2,3,4][SS,UU]+[111-2920/1]L |
SHS20LV[1,2,3,4]+[111-2920/1]L |
SHS20LV[1,2,3,4][SS,UU]+[111-2920/1]L |
SHS20V[1,2,3,4]+[92-2920/1]L |
SHS20V[1,2,3,4][SS,UU]+[92-2920/1]L |
SHS25LC[1,2,3,4]+[122-2920/1]L |
SHS25LC[1,2,3,4][SS,UU]+[122-2920/1]L |
SHS25LR[1,2,3,4]+[122-2920/1]L |
SHS25LR[1,2,3,4][SS,UU]+[122-2920/1]L |
SHS25LV[1,2,3,4]+[122-2920/1]L |
SHS25LV[1,2,3,4][SS,UU]+[122-2920/1]L |
SHS25R[1,2,3,4]+[105-2920/1]L |
SHS25R[1,2,3,4][SS,UU]+[105-2920/1]L |
SHS25V[1,2,3,4]+[105-2920/1]L |
SHS25V[1,2,3,4][SS,UU]+[105-2920/1]L |
SHS30C[1,2,3,4]+[119-2920/1]L |
SHS30C[1,2,3,4][SS,UU]+[119-2920/1]L |
SHS30LC[1,2,3,4]+[144-2920/1]L |
SHS30LC[1,2,3,4][SS,UU]+[144-2920/1]L |
SHS30LR[1,2,3,4]+[144-2920/1]L |
SHS30LR[1,2,3,4][SS,UU]+[144-2920/1]L |
SHS30LV[1,2,3,4]+[144-2920/1]L |
SHS30LV[1,2,3,4][SS,UU]+[144-2920/1]L |
SHS30R[1,2,3,4]+[119-2920/1]L |
SHS30R[1,2,3,4][SS,UU]+[119-2920/1]L |
SHS30V[1,2,3,4]+[119-2920/1]L |
SHS30V[1,2,3,4][SS,UU]+[119-2920/1]L |
SHS35C[1,2,3,4]+[135-2920/1]L |
SHS35C[1,2,3,4][SS,UU]+[135-2920/1]L |
SHS35LC[1,2,3,4]+[165-2920/1]L |
SHS35LC[1,2,3,4][SS,UU]+[165-2920/1]L |
SHS35LR[1,2,3,4]+[165-2920/1]L |
SHS35LR[1,2,3,4][SS,UU]+[165-2920/1]L |
SHS35LV[1,2,3,4]+[165-2920/1]L |
SHS35LV[1,2,3,4][SS,UU]+[165-2920/1]L |
SHS35R[1,2,3,4]+[135-2920/1]L |
SHS35R[1,2,3,4][SS,UU]+[135-2920/1]L |
SHS35V[1,2,3,4]+[135-2920/1]L |
SHS35V[1,2,3,4][SS,UU]+[135-2920/1]L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Führungswagen | Schienenbreite W1 (mm) | Montagehöhe M (mm) | Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke | [L] Länge - Schiene (mm) | Radiales Spiel | Präzisionskategorie | Nominale Teilenummer | Dynamische Grundtragzahl C (N) | Statische Grundtragzahl Co (N) | [MA] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MB] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MC] Zulässiges statisches Moment (Nm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | Dust Resistant Code | Symbols for Dust Resistance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 73 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 64.4 | Durchgangsbohrung | 48 | - | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 73 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 64.4 | Durchgangsbohrung | 48 | - | End Seal / Seals (End + Side + Inner) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | Durchgangsbohrung | 63 | - | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | Durchgangsbohrung | 63 | - | End Seal / Seals (End + Side + Inner) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2920 | - | - | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | 4 | 63 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2920 | - | - | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | 4 | 63 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 73 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 5 | 48 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 73 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 5 | 48 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 73 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 4 | 48 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 73 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 4 | 48 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 92 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 79 | Durchgangsbohrung | 59 | - | NA | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 92 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 79 | Durchgangsbohrung | 59 | - | End Seal / Seals (End + Side + Inner) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 111 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 98 | Durchgangsbohrung | 78 | - | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 111 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 98 | Durchgangsbohrung | 78 | - | End Seal / Seals (End + Side + Inner) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 111 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 98 | 5 | 78 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 111 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 98 | 5 | 78 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 92 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | 5 | 59 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 92 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | 5 | 59 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 122 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | Durchgangsbohrung | 88 | - | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 122 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | Durchgangsbohrung | 88 | - | End Seal / Seals (End + Side + Inner) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 4 | 122 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | 8 | 88 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 4 | 122 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | 8 | 88 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 122 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | 6.5 | 88 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 122 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | 6.5 | 88 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 4 | 105 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 25 | 31700 | 52400 | 556 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 8 | 71 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 4 | 105 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 25 | 31700 | 52400 | 556 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 8 | 71 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 105 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 6.5 | 71 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 105 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 6.5 | 71 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 119 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 106 | Durchgangsbohrung | 80 | - | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 119 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 106 | Durchgangsbohrung | 80 | - | End Seal / Seals (End + Side + Inner) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 144 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 30 | 54200 | 88800 | 1360 | 1360 | 1150 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 131 | Durchgangsbohrung | 105 | - | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 144 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 30 | 54200 | 88800 | 1360 | 1360 | 1150 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 131 | Durchgangsbohrung | 105 | - | End Seal / Seals (End + Side + Inner) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 28 | 45 | 1 ~ 4 | 144 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 30 | 54200 | 88800 | 1360 | 1360 | 1150 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | 10 | 105 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 28 | 45 | 1 ~ 4 | 144 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 30 | 54200 | 88800 | 1360 | 1360 | 1150 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | 10 | 105 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 144 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 30 | 54200 | 88800 | 1360 | 1360 | 1150 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | 8 | 105 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 144 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 30 | 54200 | 88800 | 1360 | 1360 | 1150 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | 8 | 105 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 28 | 45 | 1 ~ 4 | 119 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | 10 | 80 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 28 | 45 | 1 ~ 4 | 119 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | 10 | 80 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 119 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | 8 | 80 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 119 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | 8 | 80 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 135 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 35 | 62300 | 96600 | 1380 | 1380 | 1530 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 100 | 122 | Durchgangsbohrung | 93 | - | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 135 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 35 | 62300 | 96600 | 1380 | 1380 | 1530 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 100 | 122 | Durchgangsbohrung | 93 | - | End Seal / Seals (End + Side + Inner) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 165 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 35 | 72900 | 127000 | 2340 | 2340 | 2010 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 100 | 152 | Durchgangsbohrung | 123 | - | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 165 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 35 | 72900 | 127000 | 2340 | 2340 | 2010 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 100 | 152 | Durchgangsbohrung | 123 | - | End Seal / Seals (End + Side + Inner) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 34 | 55 | 1 ~ 4 | 165 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 35 | 72900 | 127000 | 2340 | 2340 | 2010 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | 12 | 123 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 34 | 55 | 1 ~ 4 | 165 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 35 | 72900 | 127000 | 2340 | 2340 | 2010 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | 12 | 123 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 165 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 35 | 72900 | 127000 | 2340 | 2340 | 2010 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | 10 | 123 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 165 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 35 | 72900 | 127000 | 2340 | 2340 | 2010 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | 10 | 123 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 34 | 55 | 1 ~ 4 | 135 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 35 | 62300 | 96600 | 1380 | 1380 | 1530 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | 12 | 93 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 34 | 55 | 1 ~ 4 | 135 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 35 | 62300 | 96600 | 1380 | 1380 | 1530 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | 12 | 93 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 135 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 35 | 62300 | 96600 | 1380 | 1380 | 1530 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | 10 | 93 | Not Provided | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 135 ~ 2920 | Normal | Standardklasse | 35 | 62300 | 96600 | 1380 | 1380 | 1530 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | 10 | 93 | End Seal / Seal (End + Side + Inner) | - |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Kugelausrichtung | 4-reihig, rund |
---|---|---|---|---|---|
Kugelkäfige | Verfügbar | Ausführung - Wälzkörper | Kugel | Set / Einzelteile | Produktsatz |
Befestigungsbohrung für Führungswagen | Gewindebohrung | Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Führungswagen
Schienenbreite W1(mm)
Montagehöhe M(mm)
Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke
[L] Länge - Schiene(mm)
Radiales Spiel
Präzisionskategorie
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm)
Führungswagen-Maß L1(mm)
Dust Resistant Code
Symbols for Dust Resistance
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften