Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HSR15B[1,2,3,4]+[73-2920/1]L |
HSR15B[1,2,3,4][SS,UU]+[73-2920/1]L |
HSR15R[1,2,3,4]+[73-2920/1]L |
HSR15R[1,2,3,4][SS,UU]+[73-2920/1]L |
HSR20LA[1,2,3,4]+[103-2920/1]L |
HSR20LA[1,2,3,4][SS,UU]+[103-2920/1]L |
HSR20LB[1,2,3,4]+[103-2920/1]L |
HSR20LB[1,2,3,4][SS,UU]+[103-2920/1]L |
HSR20LR[1,2,3,4]+[103-2920/1]L |
HSR20LR[1,2,3,4][SS,UU]+[103-2920/1]L |
HSR20R[1,2,3,4]+[87-2920/1]L |
HSR20R[1,2,3,4][SS,UU]+[87-2920/1]L |
HSR25LA[1,2,3,4]+[116-2920/1]L |
HSR25LA[1,2,3,4][SS,UU]+[116-2920/1]L |
HSR25LB[1,2,3,4]+[116-2920/1]L |
HSR25LB[1,2,3,4][SS,UU]+[116-2920/1]L |
HSR25LR[1,2,3,4]+[116-2920/1]L |
HSR25LR[1,2,3,4][SS,UU]+[116-2920/1]L |
HSR25R[1,2,3,4]+[97-2920/1]L |
HSR25R[1,2,3,4][SS,UU]+[97-2920/1]L |
HSR30A[1,2,3,4]+[111-2920/1]L |
HSR30A[1,2,3,4][SS,UU]+[111-2920/1]L |
HSR30B[1,2,3,4]+[111-2920/1]L |
HSR30B[1,2,3,4][SS,UU]+[111-2920/1]L |
HSR30LA[1,2,3,4]+[134-2920/1]L |
HSR30LA[1,2,3,4][SS,UU]+[134-2920/1]L |
HSR30LB[1,2,3,4]+[134-2920/1]L |
HSR30LB[1,2,3,4][SS,UU]+[134-2920/1]L |
HSR30LR[1,2,3,4]+[134-2920/1]L |
HSR30LR[1,2,3,4][SS,UU]+[134-2920/1]L |
HSR30R[1,2,3,4]+[111-2920/1]L |
HSR30R[1,2,3,4][SS,UU]+[111-2920/1]L |
HSR35A[1,2,3,4]+[123-2920/1]L |
HSR35A[1,2,3,4][SS,UU]+[123-2920/1]L |
HSR35B[1,2,3,4]+[123-2920/1]L |
HSR35B[1,2,3,4][SS,UU]+[123-2920/1]L |
HSR35LA[1,2,3,4]+[148-2920/1]L |
HSR35LA[1,2,3,4][SS,UU]+[148-2920/1]L |
HSR35LB[1,2,3,4]+[148-2920/1]L |
HSR35LB[1,2,3,4][SS,UU]+[148-2920/1]L |
HSR35LR[1,2,3,4]+[148-2920/1]L |
HSR35LR[1,2,3,4][SS,UU]+[148-2920/1]L |
HSR35R[1,2,3,4]+[123-2920/1]L |
HSR35R[1,2,3,4][SS,UU]+[123-2920/1]L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Führungswagen | Schienenbreite W1 (mm) | Montagehöhe M (mm) | Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke | [L] Länge - Schiene (mm) | Nominale Teilenummer | Dynamische Grundtragzahl C (N) | Statische Grundtragzahl Co (N) | [MA] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MB] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MC] Zulässiges statisches Moment (Nm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Montagebohrung, Maß H (φ) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | Symbols for Dust Resistance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 73 ~ 2920 | 15 | 10900 | 15700 | 94.5 | 94.5 | 99.8 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 56.6 | Bohrung | 4.5 | Durchgangsbohrung | 38.8 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 73 ~ 2920 | 15 | 10900 | 15700 | 94.5 | 94.5 | 99.8 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 56.6 | Bohrung | 4.5 | Durchgangsbohrung | 38.8 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 73 ~ 2920 | 15 | 10900 | 15700 | 94.5 | 94.5 | 99.8 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Gewindebohrung | - | 5 | 38.8 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 73 ~ 2920 | 15 | 10900 | 15700 | 94.5 | 94.5 | 99.8 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Gewindebohrung | - | 5 | 38.8 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 103 ~ 2920 | 20 | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 66.8 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 103 ~ 2920 | 20 | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 66.8 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 103 ~ 2920 | 20 | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | Bohrung | 6 | Durchgangsbohrung | 66.8 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 103 ~ 2920 | 20 | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | Bohrung | 6 | Durchgangsbohrung | 66.8 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 103 ~ 2920 | 20 | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | Gewindebohrung | - | 6 | 66.8 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 103 ~ 2920 | 20 | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | Gewindebohrung | - | 6 | 66.8 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 87 ~ 2920 | 20 | 19800 | 27400 | 218 | 218 | 235 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | Gewindebohrung | - | 6 | 50.8 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 4 | 87 ~ 2920 | 20 | 19800 | 27400 | 218 | 218 | 235 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | Gewindebohrung | - | 6 | 50.8 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 116 ~ 2920 | 25 | 35200 | 51600 | 627 | 627 | 518 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 78.6 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 116 ~ 2920 | 25 | 35200 | 51600 | 627 | 627 | 518 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 78.6 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 116 ~ 2920 | 25 | 35200 | 51600 | 627 | 627 | 518 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | Bohrung | 7 | Durchgangsbohrung | 78.6 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 4 | 116 ~ 2920 | 25 | 35200 | 51600 | 627 | 627 | 518 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | Bohrung | 7 | Durchgangsbohrung | 78.6 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 4 | 116 ~ 2920 | 25 | 35200 | 51600 | 627 | 627 | 518 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | Gewindebohrung | - | 8 | 78.6 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 4 | 116 ~ 2920 | 25 | 35200 | 51600 | 627 | 627 | 518 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | Gewindebohrung | - | 8 | 78.6 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 4 | 97 ~ 2920 | 25 | 27600 | 36400 | 334 | 324 | 366 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | Gewindebohrung | - | 8 | 59.5 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 4 | 97 ~ 2920 | 25 | 27600 | 36400 | 334 | 324 | 366 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | Gewindebohrung | - | 8 | 59.5 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 111 ~ 2920 | 30 | 40500 | 53700 | 599 | 599 | 652 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 98 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 70.4 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 111 ~ 2920 | 30 | 40500 | 53700 | 599 | 599 | 652 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 98 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 70.4 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 111 ~ 2920 | 30 | 40500 | 53700 | 599 | 599 | 652 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 98 | Bohrung | 9 | Durchgangsbohrung | 70.4 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 111 ~ 2920 | 30 | 40500 | 53700 | 599 | 599 | 652 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 98 | Bohrung | 9 | Durchgangsbohrung | 70.4 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 134 ~ 2920 | 30 | 48900 | 70200 | 995 | 995 | 852 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 93 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 134 ~ 2920 | 30 | 48900 | 70200 | 995 | 995 | 852 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 93 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 134 ~ 2920 | 30 | 48900 | 70200 | 995 | 995 | 852 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | Bohrung | 9 | Durchgangsbohrung | 93 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 4 | 134 ~ 2920 | 30 | 48900 | 70200 | 995 | 995 | 852 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | Bohrung | 9 | Durchgangsbohrung | 93 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 28 | 45 | 1 ~ 4 | 134 ~ 2920 | 30 | 48900 | 70200 | 995 | 995 | 852 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | Gewindebohrung | - | 10 | 93 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 28 | 45 | 1 ~ 4 | 134 ~ 2920 | 30 | 48900 | 70200 | 995 | 995 | 852 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | Gewindebohrung | - | 10 | 93 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 28 | 45 | 1 ~ 4 | 111 ~ 2920 | 30 | 40500 | 53700 | 599 | 599 | 652 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 98 | Gewindebohrung | - | 10 | 70.4 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 28 | 45 | 1 ~ 4 | 111 ~ 2920 | 30 | 40500 | 53700 | 599 | 599 | 652 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 98 | Gewindebohrung | - | 10 | 70.4 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 123 ~ 2920 | 35 | 53900 | 70200 | 895 | 895 | 1050 | 82 | 62 | 10 | 80 | 9 | 100 | 109.4 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 80.4 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 123 ~ 2920 | 35 | 53900 | 70200 | 895 | 895 | 1050 | 82 | 62 | 10 | 80 | 9 | 100 | 109.4 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 80.4 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 123 ~ 2920 | 35 | 53900 | 70200 | 895 | 895 | 1050 | 82 | 62 | 9 | 80 | 9 | 100 | 109.4 | Bohrung | 9 | Durchgangsbohrung | 80.4 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 123 ~ 2920 | 35 | 53900 | 70200 | 895 | 895 | 1050 | 82 | 62 | 9 | 80 | 9 | 100 | 109.4 | Bohrung | 9 | Durchgangsbohrung | 80.4 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 148 ~ 2920 | 35 | 65000 | 91700 | 1490 | 1490 | 1370 | 82 | 62 | 10 | 80 | 9 | 100 | 134.8 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 105.8 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 148 ~ 2920 | 35 | 65000 | 91700 | 1490 | 1490 | 1370 | 82 | 62 | 10 | 80 | 9 | 100 | 134.8 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 105.8 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 148 ~ 2920 | 35 | 65000 | 91700 | 1490 | 1490 | 1370 | 82 | 62 | 9 | 80 | 9 | 100 | 134.8 | Bohrung | 9 | Durchgangsbohrung | 105.8 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Breit | 34 | 48 | 1 ~ 4 | 148 ~ 2920 | 35 | 65000 | 91700 | 1490 | 1490 | 1370 | 82 | 62 | 9 | 80 | 9 | 100 | 134.8 | Bohrung | 9 | Durchgangsbohrung | 105.8 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 34 | 55 | 1 ~ 4 | 148 ~ 2920 | 35 | 65000 | 91700 | 1490 | 1490 | 1370 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 134.8 | Gewindebohrung | - | 12 | 105.8 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 34 | 55 | 1 ~ 4 | 148 ~ 2920 | 35 | 65000 | 91700 | 1490 | 1490 | 1370 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 134.8 | Gewindebohrung | - | 12 | 105.8 | End Seal / Seals (End + Side) | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 34 | 55 | 1 ~ 4 | 123 ~ 2920 | 35 | 53900 | 70200 | 895 | 895 | 1050 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 109.4 | Gewindebohrung | - | 12 | 80.4 | NA | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 34 | 55 | 1 ~ 4 | 123 ~ 2920 | 35 | 53900 | 70200 | 895 | 895 | 1050 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 109.4 | Gewindebohrung | - | 12 | 80.4 | End Seal / Seals (End + Side) |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Radiales Spiel | Normal |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | Standardklasse | Kugelausrichtung | 4-reihig, rund | Kugelkäfige | NA |
Ausführung - Wälzkörper | Kugel | Set / Einzelteile | Produktsatz | Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Führungswagen
Schienenbreite W1(mm)
Montagehöhe M(mm)
Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke
[L] Länge - Schiene(mm)
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen
Montagebohrung, Maß H(φ)
Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm)
Führungswagen-Maß L1(mm)
Symbols for Dust Resistance
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften