Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CF-SFU-6 |
CF-SFU-6R |
CF-SFU-8 |
CF-SFU-8R |
CF-SFU-10 |
CF-SFU-10-1 |
CF-SFU-10R |
CF-SFU-12 |
CF-SFU-12-1 |
CF-SFU-12R |
CF-SFU-16 |
CF-SFU-18 |
CF-SFU-20 |
CF-SFU-20R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollentyp | Außendurchmesser D (Ø) | Breite C (mm) | Kurvenrolle, Gewindebolzen (mm) | Dynamische Grundtragzahl (kN) | Statische Grundtragzahl (kN) | Kapazität Bahnlast (kN) | Max. zulässige Last (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 16 | 11 | M6 | 3.59 | 3.58 | 3.43 | 2.11 | |
16.85 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Kugelförmiger Außenring | 16 | 11 | M6 | 3.59 | 3.58 | 1.08 | 2.11 | |
15.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 19 | 11 | M8 | 4.17 | 4.65 | 4.02 | 4.73 | |
18.82 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Kugelförmiger Außenring | 19 | 11 | M8 | 4.17 | 4.65 | 1.37 | 4.73 | |
20.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 22 | 12 | M10 | 5.33 | 6.78 | 4.7 | 5.81 | |
22.02 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 26 | 12 | M10 | 5.33 | 6.78 | 5.49 | 5.81 | |
24.90 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Kugelförmiger Außenring | 22 | 12 | M10 | 5.33 | 6.78 | 1.67 | 5.81 | |
20.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 30 | 14 | M12 | 7.87 | 9.79 | 7.06 | 9.37 | |
21.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 32 | 14 | M12 | 7.87 | 9.79 | 7.45 | 9.37 | |
24.87 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Kugelförmiger Außenring | 30 | 14 | M12 | 7.87 | 9.79 | 2.45 | 9.37 | |
23.17 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 35 | 18 | M16 | 12 | 18.3 | 11.2 | 17.3 | |
27.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 40 | 20 | M18 | 14.7 | 25.2 | 14.4 | 26.1 | |
37.05 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 52 | 24 | M20 | 20.7 | 34.8 | 23.2 | 32.1 | |
58.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kugelförmiger Außenring | 52 | 24 | M20 | 20.7 | 34.8 | 8.23 | 32.1 |
Loading...
Kategorie | Kurvenrolle | Montageverfahren | Mit Innensechskant-Bohrung | Werkstoff | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|---|---|
Äußerer Umfang der Rolle | NA | Kurvenrollen-Ausführung | Standard | Größenstandard | Metrisches System |
Achse | Verfügbar | Methode Rollenführung | Mit Spurweite | Innenring | Verfügbar |
Abdichtende Struktur | Mit Versiegelung | Spezial-Schmierfitting mitgeliefert | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollentyp
Außendurchmesser D(Ø)
Breite C(mm)
Kurvenrolle, Gewindebolzen(mm)
Kapazität Bahnlast(kN)
Max. zulässige Last(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften