HabaFLOW® Hochleistungs-Förderband H-4EMDT

HabaFLOW® Hochleistungs-Förderband H-4EMDT

High cost performance belt with excellent versatility. Products for minicomputers are here.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-4EMDT [10-600/1]X[690-9999/1] E
H-4EMDT [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRiemenbreite
(mm)
Gewundener Schutzquerverbinder *Siehe die Funktionen im Produktkatalog. Anzahl der Lagen Riemenumfang, Länge
(mm)

-

9 Arbeitstage 1010 ~ 600Nv1 Windung690 ~ 9999

-

9 Arbeitstage 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH1 Windung690 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenkennwerte Lebensmitteltauglich / Minicomputer Oberflächenabdeckung, Farbe Grün Oberflächenabdeckung, Material Polyurethan
Oberflächenabdeckung, Form flach Endlosausführung Finger Zugglied, Material Polyester

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support