• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Reinraumlinie Polyolefinband XJT-621

Reinraumlinie Polyolefinband XJT-621

Food product belt made from new materials that have excellent chemical resistance, mold releasability, and low-temperature resistance. Type that has especially high mold-releasability even among the clean line series. Products for cooked rice are here.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XJT-621 [10-600/1]X[690-9999/1] E
XJT-621 [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRiemenbreite
(mm)
Gewundener Schutzquerverbinder *Siehe die Funktionen im Produktkatalog. Anzahl der Lagen Riemenumfang, Länge
(mm)

-

9 Arbeitstage 1010 ~ 600Nv2 Windung690 ~ 9999

-

9 Arbeitstage 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH2 Windung690 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenkennwerte Lebensmitteltauglich Oberflächenabdeckung, Farbe Weiß Oberflächenabdeckung, Material Polyolefinschläuche
Oberflächenabdeckung, Form Leinwandbindung, Prägen Endlosausführung Finger Zugglied, Material Polyester

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support