• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 8:00 (CEST) 25/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HabaFLOW® Hochleistungs-Förderband HAM-5P

HabaFLOW® Hochleistungs-Förderband HAM-5P

Standard belt for printing and bookbinding machinery, which has an NBR cover with excellent abrasion-resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HAM-5P [10-600/1]X[690-9999/1] E
HAM-5P [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRiemenbreite
(mm)
Gewundener Schutzquerverbinder *Siehe die Funktionen im Produktkatalog. Anzahl der Lagen Riemenumfang, Länge
(mm)

-

23 Arbeitstage 1010 ~ 600Nv3 Windung690 ~ 9999

-

23 Arbeitstage 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH3 Windung690 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenkennwerte Universell einsetzbar Oberflächenabdeckung, Farbe Grün Oberflächenabdeckung, Material Nitrilkautschuk (NBR)
Oberflächenabdeckung, Form Matt Endlosausführung Diagonale Linie Zugglied, Material Polyamid

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support