Prozessbänder / Flachriemen Transportbänder für Schrägförderung / HabaFLOW®, HAL-12E

Prozessbänder / Flachriemen Transportbänder für Schrägförderung / HabaFLOW®, HAL-12E
Belt that boasts a high grip force that other companies can't match. Products for sudden inclines are here.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HAL-12E [10-600/1]X[690-9999/1] E
HAL-12E [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRiemenbreite
(mm)
Gewundener Schutzquerverbinder *Siehe die Funktionen im Produktkatalog.

-

1 14 Arbeitstage 1010 ~ 600Nv

-

1 14 Arbeitstage 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenkennwerte Neigung Oberflächenabdeckung, Farbe Grün Oberflächenabdeckung, Material EPDM-Kautschuk (EPDM)
Oberflächenabdeckung, Form Vertikale Nut Endlosausführung Diagonale Linie Zugglied, Material Polyester
Anzahl der Lagen 2 Windung

Technischer Support