Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HAG-12E [10-600/1]X[690-9999/1] E |
HAG-12E [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,5W-2,7MG,10MW,10MWL,10SWL,OH] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Riemenbreite (mm) | Gewundener Schutzquerverbinder *Siehe die Funktionen im Produktkatalog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 600 | Nv | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 600 | 5W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH |
Loading...
Riemenkennwerte | Neigung | Oberflächenabdeckung, Farbe | Grün | Oberflächenabdeckung, Material | Nitrilkautschuk (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenabdeckung, Form | Starker Halt | Endlosausführung | Diagonale Linie | Zugglied, Material | Polyester |
Anzahl der Lagen | 2 Windung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenbreite(mm)
Gewundener Schutzquerverbinder *Siehe die Funktionen im Produktkatalog.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften