Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AT5A01UU-[120-279/1]-[10,15]-E |
AT5A01UU-[120-9999/1]-[10,15,20,25,40,50,75,100,150]-C |
AT5A01UU-[120-9999/1]-[10,15,20,25,40,50,75,100,150]-E |
AT5S01UU-[120-9999/1]-[10,15,20,25,40,50,75,100,150]-C |
AT5S01UU-[120-9999/1]-[10,15,20,25,40,50,75,100,150]-E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Riemenform | Riemennennbreite (mm) | Anz. Zähne | Zugstrang, Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Geschlossenes Ende | 10 ~ 15 | 120 ~ 279 | Aramid | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Offenes Ende | 10 ~ 150 | 120 ~ 9999 | Aramid | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Geschlossenes Ende | 10 ~ 150 | 120 ~ 9999 | Aramid | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Offenes Ende | 10 ~ 150 | 120 ~ 9999 | Stahlcord | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Geschlossenes Ende | 10 ~ 150 | 120 ~ 9999 | Stahlcord |
Loading...
Riemenform, Ausführung | AT5 | Riemenmaterial | PU-Riemen | Riemenausführung | AT-Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenform
Riemennennbreite(mm)
Anz. Zähne
Zugstrang, Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften