Hersteller-Teilenummer: AT20S01UU-[50-2499/1]-[25,40,50,75,100,150]-C
Marke: HABASIT
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
Riemennennbreite: 25 ~ 150 mm
Anz. Zähne: 50 ~ 2499
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AT20S01UU-[50-2499/1]-[25,40,50,75,100,150]-C
Riemenform | Offenes Ende | Riemenform, Ausführung | AT20 | Riemenmaterial | PU-Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang, Material | Stahlcord | Riemenausführung | AT-Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemennennbreite(mm)
Anz. Zähne
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften