Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Optoelektronische Sensoren mit Laserstrahl und getrenntem Digital-Verstärker [E3C-LDA]

Optoelektronische Sensoren mit Laserstrahl und getrenntem Digital-Verstärker [E3C-LDA]
  • Mengenrabatt

You can select from 3 beams, spot, line and area depending on your workpiece

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3C-LD11 2M
E3C-LD21 2M
E3C-LD31 2M
E3C-LDA6
E3C-LR11 2M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ausführung Erfasstes Objekt Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Strahlform Lichtquelle Gehäusematerial Verstärker, Zubehör, Ausführung Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Raumbetriebstemperatur
(℃)
Raumbetriebstemperatur
(%)
Schutzart Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe
(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar) Versorgungsspannung
(V)
Ausgangsformat Betriebsmodus Anschlussmethode Kabellänge
(m)
Zeitschalter Zubehörfunktion (ohne Verstärker) Punkt-Ø
(mm)
Laserklasse Überblick Form (Strahl) Eingang/Ausgang Material (Messkopf) Befestigungsmethode Erkennungsabstand
(mm)

309.43 €

5 Arbeitstage [Lasersensor] LasersensorLichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungKleine Punkte[Rot] Halbleiterlaser mit sichtbarem Licht[Kunststoff] ABSAusführung mit separatem VerstärkerBis zu 30Diffusionsreflektierende Ausführung-10~5535~85IP402513.233----Ausführung mit Steckerrelais2-Strahlformeinstellung/Einstellung der optischen Achse-Klasse 2Sensorkopfmax. 0,8mm (bei Abstand bis zu 300 mm)-Methacrylatharz-700

382.15 €

5 Arbeitstage [Lasersensor] LasersensorLichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung[Breit] Linienstrahl[Rot] Halbleiterlaser mit sichtbarem Licht[Kunststoff] ABSAusführung mit separatem VerstärkerBis zu 30Diffusionsreflektierende Ausführung-10~5535~85IP402713.236----Ausführung mit Steckerrelais2-Strahlformeinstellung/Einstellung der optischen Achse33 × 3,5 mm (bei 150 mm Abstand)Klasse 2Sensorkopf33mm (bei Abstand 150 mm)-Methacrylatharz-700

382.15 €

5 Arbeitstage [Lasersensor] LasersensorLichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung[Breit] Flächenstrahl[Rot] Halbleiterlaser mit sichtbarem Licht[Kunststoff] ABSAusführung mit separatem VerstärkerBis zu 30Diffusionsreflektierende Ausführung-10~5535~85IP402713.236----Ausführung mit Steckerrelais2-Strahlformeinstellung/Einstellung der optischen Achse33x15 mm (bei 150 mm Abstand)Klasse 2Sensorkopf33x15mm (bei Abstand 150 mm)-Methacrylatharz-700

212.34 €

5 Arbeitstage [Lasersensor] Lasersensor (Verstärker)Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-Ausführung---[Kunststoff] PolybutylenterephthalatNur Verstärker---25~5535~85IP50---Vorhalt / Reaktionszeiteinstellung / Leistungsabstimmung12-24 VACNPN Open CollectorHell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckverbinder (verringerte Verdrahtung)-EIN-Schaltverzögerung 1ms bis 5 s/AUS-Schaltverzögerung 1 ms bis 5 s/monostabile Verzögerung 1 ms bis 5 sSelbstdiagnoseausgang--Verstärkereinheit-Doppelausgang, FlächenausgangEdelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Ausführung mit kabellosem Steckverbinder, verwendet mit E3X-CN02/Montagewinkel E39-L143 (separat erhältlich)-

333.81 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Lasersensor] LasersensorLichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter ReflektorKleine Punkte[Rot] Halbleiterlaser mit sichtbarem Licht[Kunststoff] ABSAusführung mit separatem VerstärkerBis zu 5.000[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)-10~5535~85IP402513.239---Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarAusführung mit Steckerrelais2--max. φ0,8 mm (bei 1.000 mm Abstand)Klasse 2SensorkopfVariabler Punkt (max. 0,8 mm) (bei Abstand bis zu 1.000 mm)-Glas-5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kopfform Quadratisch Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support