• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Füllstandssensor (Rohrmontage-Modell) [EE-SPX613]

Füllstandssensor (Rohrmontage-Modell) [EE-SPX613]

[Features]
· The liquid level sensor that became easier to use with the output operation switching function and sensitivity switching function.
· Mode setting is adjustable at will with output operation switching function.
· In sensitivity switching function, the transparent, translucent pipe is ø6 up to 13 mm, wall thickness is 1 mm.
· Use clean code (powder without cement).
· Power supply voltage is DC12 to 24V.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EE-SPX613 1M

Teilenummer
EE-SPX613 1M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

90.73 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rohrmontage Max. Kopfbreite(mm) 26 Max. Kopfhöhe(mm) 16
Max. Kopftiefe(mm) 19 Erkennungsverfahren Lichtschranken-Ausführung Luminiszenz-Methode Infrarot-LED
Betriebsmodus Dunkel EIN/Hell EIN (über Schalter umschaltbar) Ausgangsformat NPN Open Collector-Ausgang Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel
Modus der Anzeigelampe Leuchtende Lampe (rot) Langloch/Breite(mm) - Standard-Erkennungsobjekt(mm) Flüssigkeit im Rohr
Kabelspezifikation Rundkabel, φ3,5, Vinyl-Mantel, 3-adrig Kabellänge(mm) 1000 Nuttiefe(mm) -
Schutzvorrichtung IP50 Einbauformat Ausführung mit integriertem Verstärker, Rohrmontage Zwischen Verstärkern(mm) -
Passendes Rohr(φ) Transparentes Rohr, Außendurchmesser φ6-13 (Stärke 1 mm),(FEP (Fluorharz) oder Material mit entsprechender Transparenz) Ausführungsdetails -

Sie befinden sich auf der Seite für Füllstandssensor (Rohrmontage-Modell) [EE-SPX613], die Teilenummer ist EE-SPX613 1M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EE-SPX613 1M.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support