Hochpräzises digitales Modell, vom Verstärker getrennte Näherungssensoren (E2C-EDA]

Hochpräzises digitales Modell, vom Verstärker getrennte Näherungssensoren (E2C-EDA]

[Features]
· High precision sensitivity setting can be done easily in the proximity sensor with separate amplifier.
· Sensor head variation can be selected according the intended use. Adopt flexible cable for sensor head.
· It is not easily affected by ambient temperature change 0. 08%/°C temperature characteristic (ø5. 4 types).
· Easy & reliable detection setting of micron accuracy can be done (Teaching function).
· The detection margin can be confirmed (digital display).
· High precision positioning, discrimination inspection support. "FP (FinePositioning) function" that maximizes variation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2C-ED01
E2C-ED01-F
E2C-ED02
E2C-ED02-F
E2C-EDA6
E2C-EDA8
E2C-EDA11 2M
E2C-EDA21 2M
E2C-EDA41 2M
E2C-EDR6-F
E2C-EM02
E2C-EM07M
E2C-EV05
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Form Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Erfasstes Objekt Betriebsumgebung Geschirmt/Nicht geschirmt Richtungserkennung Gehäusematerial Beschichtungserkennung Verstärker Größe Schraubensensorkopf Größe zylindrischer Sensorkopf
(Ø)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)
(mm)
Größe und Breite Sensorkopf
(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)
(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf
(mm)
Schutzvorrichtung (IEC) Stromtyp Versorgungsspannung Ausgangsformat Betriebsmodus Anschlussmethode Kabellänge
(m)
Kabelspezifikation Beinhaltete Funktion Ausführung Kombination aus Verstärker/Kopf Details Erfassungsabstand L1
(mm)

150.21 €

4 Arbeitstage Ausführung mit ZylindersäuleBis 1Magnetisches MetallStandard / Miniatur-Ausführung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungVorderseite[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[ABS Plastic] Wärmebeständiges ABSAusführung mit separatem Verstärker-5.410–2018----IP67----Ausführung mit Steckerrelais (Spezial)-Koaxial-Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,5, 1-adrigMontagewinkel für VorverstärkerSensorkopfE2C-EDA□1

157.93 €

4 Arbeitstage Ausführung mit ZylindersäuleBis 1Magnetisches MetallStandard / Miniatur-Ausführung / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungVorderseite[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[ABS Plastic] Wärmebeständiges ABSAusführung mit separatem Verstärker-5.410–2018----IP67----Ausführung mit Steckerrelais (Spezial)-Koaxial-Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,5, 1-adrigMontagewinkel für VorverstärkerSensorkopf, Freischnitt-AusführungE2C-EDA□1

156.06 €

4 Arbeitstage Ausführung mit Zylindersäule~2Magnetisches MetallStandard / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungVorderseiteMessing[ABS Plastic] Wärmebeständiges ABSAusführung mit separatem Verstärker-820.1~3022----IP67----Ausführung mit Steckerrelais (Spezial)-Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,5, 1-adrigMontagewinkel für VorverstärkerSensorkopfE2C-EDA□2

157.93 €

4 Arbeitstage Ausführung mit Zylindersäule~2Magnetisches MetallStandard / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungVorderseiteMessing[ABS Plastic] Wärmebeständiges ABSAusführung mit separatem Verstärker-820.1~3022----IP67----Ausführung mit Steckerrelais (Spezial)-Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,5, 1-adrigMontagewinkel für VorverstärkerSensorkopf, Freischnitt-AusführungE2C-EDA□2

131.54 €

4 Arbeitstage Quadratisch--Standard / KältebeständigkeitGeschirmte Ausführung-Polybutylenterephthalat-Nur Verstärker--70,1~78.530.1~40325.1~1010IP503-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNO/NC umschaltbarAusführung mit Steckverbinder (Spezial)--Doppelausgang, Bereichsausgang, Leitungsunterbrechungs-Erkennung, Differentialerkennung, InterferenzschutzVerstärkereinheitE2C-ED□/EM□/EV□-

131.54 €

4 Arbeitstage Quadratisch--Standard / KältebeständigkeitGeschirmte Ausführung-Polybutylenterephthalat-Nur Verstärker--70,1~78.530.1~40325.1~1010IP503-adrige DC-Ausführung12-24 VDCPNP Open CollectorNO/NC umschaltbarAusführung mit Steckverbinder (Spezial)--Doppelausgang, Bereichsausgang, Leitungsunterbrechungs-Erkennung, Differentialerkennung, InterferenzschutzVerstärkereinheitE2C-ED□/EM□/EV□-

132.65 €

4 Arbeitstage Quadratisch--Standard / KältebeständigkeitGeschirmte Ausführung-Polybutylenterephthalat-Nur Verstärker--70,1~78.530.1~40325.1~1010IP503-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNO/NC umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 4-adrigDoppelausgang, Bereichsausgang, Leitungsunterbrechungs-Erkennung, Differentialerkennung, InterferenzschutzVerstärkereinheitE2C-ED□/EM□/EV□-

132.65 €

4 Arbeitstage Quadratisch--Standard / KältebeständigkeitGeschirmte Ausführung-Polybutylenterephthalat-Nur Verstärker--70,1~78.530.1~40325.1~1010IP503-adrige DC-Ausführung12-24 VDCNPN Open CollectorNO/NC umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 4-adrigExterner Eingang, Ferneinstellung, Differentialerkennung, InterferenzschutzVerstärkereinheitE2C-ED□/EM□/EV□-

132.65 €

4 Arbeitstage Quadratisch--Standard / KältebeständigkeitGeschirmte Ausführung-Polybutylenterephthalat-Nur Verstärker--70,1~78.530.1~40325.1~1010IP503-adrige DC-Ausführung12-24 VDCPNP Open CollectorNO/NC umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 4-adrigDoppelausgang, Bereichsausgang, Leitungsunterbrechungs-Erkennung, Differentialerkennung, InterferenzschutzVerstärkereinheitE2C-ED□/EM□/EV□-

172.78 €

4 Arbeitstage Ausführung mit ZylindersäuleBis 1Magnetisches MetallStandard / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungVorderseiteMessing[ABS Plastic] Wärmebeständiges ABSAusführung mit separatem Verstärker-310–2018----IP67----Ausführung mit Steckerrelais (Spezial)0.5Koaxial-Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ1,7, 1-adrigMontagewinkel für VorverstärkerSensorkopf, Freischnitt-AusführungE2C-EDA□0.6

150.21 €

4 Arbeitstage Schraubentyp~2Magnetisches MetallStandard / KältebeständigkeitGeschirmte AusführungVorderseiteMessing[ABS Plastic] Wärmebeständiges ABSAusführung mit separatem VerstärkerM10-20.1~3022----IP67----Ausführung mit Steckerrelais (Spezial)2Koaxial-Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,5, 1-adrigMontagewinkel für VorverstärkerSensorkopfE2C-EDA□2

156.06 €

4 Arbeitstage Schraubentyp~10Magnetisches MetallStandard / KältebeständigkeitNicht abgeschirmte AusführungVorderseiteMessing[ABS Plastic] Wärmebeständiges ABSAusführung mit separatem VerstärkerM18-30.1~4035----IP67----Ausführung mit Steckerrelais (Spezial)2Koaxial-Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,5, 1-adrigMontagewinkel für VorverstärkerSensorkopfE2C-EDA□7

157.93 €

4 Arbeitstage QuadratischBis 5Magnetisches MetallStandard / KältebeständigkeitGeschirmte Ausführung[Seitenerkennung] OberseiteZink[ABS Plastic] Wärmebeständiges ABSAusführung mit separatem Verstärker--20.1~303010.1~15141–54.8IP67----Ausführung mit Steckerrelais (Spezial)2Koaxial-Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,5, 1-adrigMontagewinkel für VorverstärkerSensorkopfE2C-EDA□5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Erworbene Standards CE / IEC Anordnung der Anschlussstifte - Ausführung mit abweichender Frequenz Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support