• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Vom Verstärker getrenntes Modell Näherungssensoren für Aluminium-Erkennung [E2CY]

Vom Verstärker getrenntes Modell Näherungssensoren für Aluminium-Erkennung [E2CY]

[Features]
· proximity sensor with separate amplifier that can easily do sensitivity adjustment of nonmagnetic metal detection.
· Nonmagnetic metal (aluminum, copper etc) detected.
· Small flat head (shape E2C-V3A).
· Fluoropolymer type for chemicals (form E2CY-C2AF) are also assorted.
· Easy sensitivity adjustment (one touch teaching).
· The detection margin is obvious at a glance. (LED level indicator light).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2CY-C1R5A-1 3M
E2CY-C2A 3M
E2CY-SD11 2M
E2CY-X1R5A 3M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Form Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Erfasstes Objekt Gehäusematerial Beschichtungserkennung Verstärker Größe Schraubensensorkopf Größe zylindrischer Sensorkopf
(Ø)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)
(mm)
Größe und Breite Sensorkopf
(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)
(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf
(mm)
Erworbene Standards Schutzvorrichtung (IEC) Stromtyp Versorgungsspannung Ausgangsformat Betriebsmodus Anordnung der Anschlussstifte Kabellänge
(m)
Kabelspezifikation Beinhaltete Funktion Ausführung Kombination aus Verstärker/Kopf Details Erfassungsabstand L1
(mm)

77.34 €

4 Arbeitstage Ausführung mit Zylindersäule~2Nicht-magnetisches Metall[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)[ABS Plastic] Wärmebeständiges ABSAusführung mit separatem Verstärker-5.410–2018-----IP67-----3Hochfrequenz-Koaxialkabel (50 Ω), φ2,5, 1-adrig-SensorteilE2CY-SD111.5

77.34 €

4 Arbeitstage Ausführung mit Zylindersäule~2Nicht-magnetisches Metall[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)[ABS Plastic] Wärmebeständiges ABSAusführung mit separatem Verstärker-810–2018-----IP67-----3Koaxialkabel, Fluorharz (50 Ω), φ2,5, 1-adrig-SensorteilE2CY-SD112

113.62 €

4 Arbeitstage Quadratisch--Polybutylenterephthalat-Nur VerstärkerM12-60.1~707030.1~4032.55.1~1010CE / IECIP50DC12-24 VDCNPN Open CollectorNO/NC umschaltbarBraun + V, schwarz: Steuerausgang, blau + 0V2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrigInkl. Montagewinkel, Zeitschalter, Selbstdiagnose-Ausgang, Nullpunkt-RücksetzungVerstärkereinheitE2CY-X□/C□/V□-

77.34 €

4 Arbeitstage Schraubentyp~2Nicht-magnetisches Metall[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)[ABS Plastic] Wärmebeständiges ABSAusführung mit separatem VerstärkerM5-10–2018-----IP67-----3Hochfrequenz-Koaxialkabel (50 Ω), φ2,5, 1-adrig-SensorteilE2CY-SD111.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit Geschirmt/Nicht geschirmt Geschirmte Ausführung Richtungserkennung Vorderseite
Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Ausführung mit abweichender Frequenz Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support