Reflektierendes Modell Micro-Spot-Objektiveinheiten für Fasereinheiten

Reflektierendes Modell Micro-Spot-Objektiveinheiten für Fasereinheiten
[Merkmale] Linse für die faseroptische Einheit. Linseneinheiten wie Fernreflexion, hitzebeständig und variabler Spot sind verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E39-F1
E39-F1-33
E39-F3A-5
E39-F3B
E39-F18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erfasstes Objekt Erkennungsmethode Strahlform Kopfform Gehäusematerial Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Kleinster erkannter Gegenstand
(Ø)
Betriebsumgebung Raumbetriebstemperatur
(℃)
Max. Kopfgroße, Höhe
(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)
(mm)
Zubehörfunktion (ohne Verstärker) Punkt-Ø
(mm)
Passende Sensoren Überblick Form (Strahl) Freischnitt-Unterstützung Öffnungswinkel
(°)
Befestigungsmethode Erkennungsabstand
(mm)

72.35 €

1 7 Arbeitstage ---Ausführung mit ZylindersäuleMessing-40.1Standard / Wärmebeständig~20048.9-2 Stk./Satz (50-fache Intensität)φ4Passende Faser E32 (M4-Kopf für Transmissionstyp)Teleobjektiv--12M2,6X0,45-

154.60 €

1 7 Arbeitstage ---Ausführung mit ZylindersäuleMessing---Standard / Wärmebeständig~200611-2 Stk./Satzφ4Für E32-T51Teleobjektiv--12Effektive Gewindelänge 3,1 (M4 × 0,7)-

140.60 €

1 6 Arbeitstage -RetroreflektierendKleine Punkte--Bis zu 10--Standard-40~70--φ2,1-φ0,1E32-C41/E32-C31Ausführung mit kleinem Punkt (Objektiveinheit + Fasereinheit)Ausführung mit kleinem PunktNicht anwendbar--7

208.80 €

1 6 Arbeitstage -RetroreflektierendKleine Punkte--Bis zu 20--Standard-40~70--φ0,5-φ0,2E32-C41/E32-C31Ausführung mit kleinem Punkt (Objektiveinheit + Fasereinheit)Ausführung mit kleinem PunktNicht anwendbar--17

208.80 €

1 7 Arbeitstage Mikroskopisches Objekt[Transparent] Lichtschranken-Ausführung-Ausführung mit ZylindersäuleAluminium------30--φ3Fasereinheit (E32-CC200 / -CC200R2 / -C11N)Teleobjektiv Reflexionstyp-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sensorobjektiv Material (Messkopf) Optisches Glas

Technischer Support