• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Niederflur-Lenkrollen / Serie HGL / Nylon Rad / Topf-Lochplatte

Niederflur-Lenkrollen / Serie HGL / Nylon Rad / Topf-Lochplatte
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: HGL-32GNB

Marke: YUEI CASTER

Preis: 5.78

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HGL-32GNB

Teilenummer
HGL-32GNB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montage- Höhe H(mm) 30 Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last
Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 120
Radwerkstoff Verstärktes Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 53(55) Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 53(55)
Plattenlänge(mm) 70 Plattenbreite(mm) 70 Rollen-Ø D(mm) 32
Radbreite(mm) 21 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Schwenkradius(mm) 29
Lastkategorie Mittlere Last Kombination des Nutbohrungsabstands 53-53, 54-54, 55-55 Radlager kA

Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Lenkrollen / Serie HGL / Nylon Rad / Topf-Lochplatte, die Teilenummer ist HGL-32GNB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HGL-32GNB.

Technischer Support