Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Photoelektronischer Laser-Sensor mit separatem Verstärker E3C-LDA Nahbereich-Modell zur Erfassung durchsichtiger Objekte Reflexionsplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E39-RS4
E39-RS5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Max. Breite
(mm)
Max. Höhe
(mm)

82.93 €

5 Arbeitstage 19522

93.79 €

6 Arbeitstage 10846

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Sensoren E3C-LR1-□ Max. Länge(mm) 0.4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support