• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Präzisions-Kugelgewindetrieb WHF-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WHF1530-3.4G[1,​2,​3,​T]+[65-1100/1]LC[5,​7]
WHF1540-3.4G[1,​2,​3,​T]+[82-1100/1]LC[5,​7]
WHF2020-3.4G[1,​2,​3,​T]+[48-1800/1]LC[5,​7]
WHF2025-3.4G[1,​2,​3,​T]+[57-1800/1]LC[5,​7]
WHF2030-3.4G[1,​2,​3,​T]+[66-1800/1]LC[5,​7]
WHF2040-3.4G[1,​2,​3,​T]+[83-1800/1]LC[5,​7]
WHF2525-3.4G[1,​2,​3,​T]+[59-2400/1]LC[5,​7]
WHF2550-3.4G[1,​2,​3,​T]+[104-2400/1]LC[5,​7]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Genauigkeit Gewindespindel-Außendurchmesser d
(Ø)
Steigung
(mm)
Axialabstand Mutterform Umlauf-System Gewindespindellänge
(mm)
Dynamische Grundtragzahl Ca
(N)
Statische Grundtragzahl Coa
(N)

-

auf Anfrage A / C0 / C11530GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe65 ~ 1100550012200

-

auf Anfrage A / C0 / C11540GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe82 ~ 1100770016300

-

auf Anfrage A / C0 / C12020GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe48 ~ 1800960021000

-

auf Anfrage A / C0 / C12025GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe57 ~ 1800980022300

-

auf Anfrage A / C0 / C12030GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe66 ~ 1800990023500

-

auf Anfrage A / C0 / C12040GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe83 ~ 1800960020300

-

auf Anfrage A / C0 / C12525GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe59 ~ 24001450033100

-

auf Anfrage A / C0 / C12550GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe104 ~ 24001440031900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Vorspannung NA Nutzungsbedingungen Hohe Drehzahl / Staubresistent Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) 2×1,7

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support