• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Präzisions-Drehkugelgewindetriebe BLR-Modell

Präzisions-Drehkugelgewindetriebe BLR-Modell

[Features]
· This rotary ball screw is a rotary ball screw unit with a unified structure made up of a ball screw nut and a support bearing.
· The support bearing is a large angular bearing with a contact angle of 60° that provides rigidity in the axial direction where more balls are placed.
· The BLR type is available in precision ball screw and rolled ball screw specifications.
· Smooth operation: provides smooth operation in comparison to the straight line movement of rack and pinion systems. Also, because the screw shaft does not rotate with ball screw nut drive, there is no jumping rope phenomenon, operation is quiet, and heat produced by the unit is reduced.
· Quiet operation even during high-speed rotation. The BLR type uses an end cap system to scoop up balls extremely quietly, and because the balls are circulated by passing through the interior of the ball screw nut, operation remains quiet even during high-speed rotation.
· High rigidity: Compared to screw shaft rotation, axial direction rigidity is drastically improved due to the large support bearing.
· Compact: Because the ball screw nut and support bearing are an integrated structure, the design achieves both high accuracy and a compact size.
· Simple mounting: Just mount the bolt in the housing to create a simple ball screw nut rotation mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BLR1616-3.6G[1,​2,​3,​T]+[44-1400/1]LC[5,​7]
BLR2020-3.6G[1,​2,​3,​T]+[54-1800/1]LC[5,​7]
BLR2525-3.6G[1,​2,​3,​T]+[65-2400/1]LC[5,​7]
BLR3232-3.6G[1,​2,​3,​T]+[80-3200/1]LC[5,​7]
BLR3636-3.6G[1,​2,​3,​T]+[93-3650/1]LC[5,​7]
BLR4040-3.6G[1,​2,​3,​T]+[98-4300/1]LC[5,​7]
BLR5050-3.6G[1,​2,​3,​T]+[126-5800/1]LC[5,​7]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Genauigkeit Gewindespindel-Außendurchmesser d
(Ø)
Steigung
(mm)
Axialabstand Mutterform Umlauf-System Gewindespindellänge
(mm)
Dynamische Grundtragzahl Ca
(N)
Statische Grundtragzahl Coa
(N)

-

auf Anfrage A / C0 / C11616GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe44 ~ 1400710014300

-

auf Anfrage A / C0 / C12020GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe54 ~ 18001110024700

-

auf Anfrage A / C0 / C12525GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe65 ~ 24001660038700

-

auf Anfrage A / C0 / C13232GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe80 ~ 32002370059500

-

auf Anfrage A / C0 / C13636GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe93 ~ 36503080078000

-

auf Anfrage A / C0 / C14040GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe98 ~ 43003870099200

-

auf Anfrage A / C0 / C15050GT / G1 / G2 / G3EinfachEndkappe126 ~ 580057800155000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Mit Käfig / Keil Flansch-Ausführung Runde Form
Vorspannung NA Nutzungsbedingungen Hohe Drehzahl Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support