Präzisions-Kugelgewindetrieb MBF-Modell

Präzisions-Kugelgewindetrieb MBF-Modell

[Features]
· THK precision ball screws are available in an abundant variety of standardized types with screw shafts and nuts that have undergone high accuracy grinding machining to ensure that customers can choose a product that is optimal for their applications.
· Abundant combinations of shaft diameter and lead: Within the series, return pipe nuts have the most abundant variety of types available of any part. With all kinds of nut shapes and screw shaft lead combinations such as compact simple nuts and large lead end cap nuts, you can select the shaft diameter and lead combination that fits your usage conditions.
· Standard stock products (products with unfinished shaft ends and products with finished shaft ends) available: The unfinished shaft end types are mass produced types with specified lengths. Types with finished shaft ends have shaft ends machined to match the support units.
· Complies with JIS (ISO) accuracy standards: The accuracy of ball screws is quality controlled according to JIS standards (JIS B1192-1997.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBF0401-3.7G[1,​2,​3,​T]+[18-120/1]LC[5,​7]
MBF0601-3.7G[1,​2,​3,​T]+[21-210/1]LC[5,​7]
MBF0802-3.7G[1,​2,​3,​T]+[28-340/1]LC[5,​7]
MBF1002-3.7G[1,​2,​3,​T]+[28-500/1]LC[5,​7]
MBF1202-3.7G[1,​2,​3,​T]+[30-680/1]LC[5,​7]
MBF1402-3.7G[1,​2,​3,​T]+[30-890/1]LC[5,​7]
MBF1404-3.7G[1,​2,​3,​T]+[38-890/1]LC[5,​7]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Genauigkeit Gewindespindel-Außendurchmesser d
(Ø)
Steigung
(mm)
Axialabstand Mutterform Umlauf-System Anzahl der Lastkreise
(Reihen) x (Wicklungen)
Gewindespindellänge
(mm)
Dynamische Grundtragzahl Ca
(N)
Statische Grundtragzahl Coa
(N)

-

auf Anfrage A / C0 / C141GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung1×3,718 ~ 120590930

-

auf Anfrage A / C0 / C161GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung1×3,721 ~ 2107401500

-

auf Anfrage A / C0 / C182GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung1×3,728 ~ 34025004200

-

auf Anfrage A / C0 / C1102GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung-28 ~ 50028005300

-

auf Anfrage A / C0 / C1122GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung1×3,730 ~ 68030006500

-

auf Anfrage A / C0 / C1142GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung1×3,730 ~ 89033007500

-

auf Anfrage A / C0 / C1144GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung1×3,738 ~ 890570011100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Vorspannung NA Nutzungsbedingungen Standard Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube
Mutterngröße Kompakt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support