• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Präzisions-Kugelgewindetrieb MDK-Modell

Präzisions-Kugelgewindetrieb MDK-Modell

[Features]
· THKprecision ball screws are available in an abundant variety of standardized types with screw shafts and nuts that have undergone high accuracy grinding machining to ensure that customers can choose a product that is optimal for their applications.
· [Abundant combinations of shaft diameters and leads.]
· Within the series, return pipe nuts have the most abundant variety of types available of any part. With all kinds of nut shapes and screw shaft lead combinations such as compact simple nuts and large lead end cap nuts, you can select the shaft diameter and lead combination that fits your usage conditions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDK0401-3G[1,​2,​3,​T]+[13-120/1]LC[5,​7]
MDK0601-3G[1,​2,​3,​T]+[15-210/1]LC[5,​7]
MDK0801-3G[1,​2,​3,​T]+[15-340/1]LC[5,​7]
MDK1002-3G[1,​2,​3,​T]+[22-500/1]LC[5,​7]
MDK1202-3G[1,​2,​3,​T]+[22-680/1]LC[5,​7]
MDK1402-3G[1,​2,​3,​T]+[23-890/1]LC[5,​7]
MDK1404-3G[1,​2,​3,​T]+[33-890/1]LC[5,​7]
MDK1405-3G[1,​2,​3,​T]+[42-890/1]LC[5,​7]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Genauigkeit Gewindespindel-Außendurchmesser d
(Ø)
Steigung
(mm)
Axialabstand Mutterform Umlauf-System Gewindespindellänge
(mm)
Dynamische Grundtragzahl Ca
(N)
Statische Grundtragzahl Coa
(N)

-

auf Anfrage A / C0 / C141GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung13 ~ 120290420

-

auf Anfrage A / C0 / C161GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung15 ~ 210540940

-

auf Anfrage A / C0 / C181GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung15 ~ 3406401400

-

auf Anfrage A / C0 / C1102GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung22 ~ 50015002900

-

auf Anfrage A / C0 / C1122GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung22 ~ 68017003600

-

auf Anfrage A / C0 / C1142GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung23 ~ 89018004300

-

auf Anfrage A / C0 / C1144GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung33 ~ 89042007600

-

auf Anfrage A / C0 / C1145GT / G1 / G2 / G3EinfachMit Rückleitung42 ~ 890700011600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Miniaturausführung
Vorspannung NA Nutzungsbedingungen Standard / Staubresistent Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) 3×1 Mutterngröße Kompakt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support