• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Nur Schiene] LM-Führungen, radiales SSR-Modell

[Nur Schiene] LM-Führungen, radiales SSR-Modell

No need to fret over delivery because the THK LM guide ships in three days. We have started selling individual rails due to customer requests we have received. The rail length can be designated at units of 1 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR15-[47-1240/1]LYM(GK)
SSR15-[47-1480/1]LY(GK)
SSR20-[61-1480/1]LM(GK)
SSR20-[75-1960/1]L(GK)
SSR25-[73-2020/1]LYM(GK)
SSR25-[105-1960/1]LY(GK)
SSR30-[110-1960/1]L(GK)
SSR35-[124-1960/1]L(GK)
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Schienenbreite W1
(mm)
Montagehöhe M
(mm)
Schienenlänge L
(mm)
Nenn-Teilenummer Rail Material

-

9 Arbeitstage 152447 ~ 124015Stainless steel

-

6 Arbeitstage 152447 ~ 148015-

-

9 Arbeitstage 202861 ~ 148020Stainless steel

-

6 Arbeitstage 202875 ~ 196020Carbon Steel

-

9 Arbeitstage 233373 ~ 202025Stainless steel

-

6 Arbeitstage 2333105 ~ 196025Carbon Steel

-

6 Arbeitstage 2842110 ~ 196030Carbon Steel

-

6 Arbeitstage 3448124 ~ 196035Carbon Steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Satz/separates Element Führschienen-Element Führungsschienenausführung Standard Radiales Spiel Normal
Präzisionskategorie Standardklasse

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support