Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HSR15-[73-1240/1]LM(GK) |
HSR15-[73-2920/1]L(GK) |
HSR20-[87-1480/1]LM(GK) |
HSR20-[87-2920/1]L(GK) |
HSR25-[97-2020/1]LM(GK) |
HSR25-[97-2920/1]L(GK) |
HSR30-[111-2520/1]LM(GK) |
HSR30-[111-2920/1]L(GK) |
HSR35-[123-2920/1]L(GK) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schienenbreite W1 (mm) | Montagehöhe M (mm) | [L] Länge - Schiene (mm) | Nominale Teilenummer | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Rail Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 Arbeitstage | 15 | 24 | 73 ~ 1240 | 15 | 60 | 4.5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 24 | 73 ~ 2920 | 15 | 60 | 4.5 | Carbon Steel | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 | 30 | 87 ~ 1480 | 20 | 60 | 6 | Stainless steel | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 30 | 87 ~ 2920 | 20 | 60 | 6 | Carbon Steel | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | 23 | 36 | 97 ~ 2020 | 25 | 60 | 7 | Stainless steel | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 23 | 36 | 97 ~ 2920 | 25 | 60 | 7 | Carbon Steel | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 28 | 42 | 111 ~ 2520 | 30 | 80 | 9 | Stainless steel | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 28 | 42 | 111 ~ 2920 | 30 | 80 | 9 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 34 | 48 | 123 ~ 2920 | 35 | 80 | 9 | - |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Radiales Spiel | Normal | Präzisionskategorie | Standardklasse |
---|---|---|---|---|---|
Set / Einzelteile | Führschienen-Element |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schienenbreite W1(mm)
Montagehöhe M(mm)
[L] Länge - Schiene(mm)
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Rail Material
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften