• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungswagen für Profilschienen / SSR / Wagendimensionen wählbar

Führungswagen für Profilschienen / SSR / Wagendimensionen wählbar
  • Mengenrabatt
An individual block from the THK LM guide SSR series. Extremely useful for sudden design changes and when performing maintenance.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· This ball retainer has been adopted which has eliminated mutual friction between balls and also improves the holding power of the grease.
· , which makes it possible to be maintenance-free over a long term, have a long life, have excellent high speed, and low noise.
· Compact / radial type: A compact type with a low cross-sectional height, which is ideal for horizontal guide parts for ball contact structures that are strong against loads in the radial direction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSR15XTB1(GK)
SSR15XTB1SS(GK)
SSR15XTB1UU(GK)
SSR15XV1(GK)
SSR15XV1M(GK)
SSR15XV1SS(GK)
SSR15XV1SSM(GK)
SSR15XV1UU(GK)
SSR15XV1UUM(GK)
SSR15XW1(GK)
SSR15XW1M(GK)
SSR15XW1SS(GK)
SSR15XW1SSM(GK)
SSR15XW1UU(GK)
SSR15XW1UUM(GK)
SSR20XTB1(GK)
SSR20XTB1SS(GK)
SSR20XTB1UU(GK)
SSR20XV1(GK)
SSR20XV1SS(GK)
SSR20XV1UU(GK)
SSR20XV1UUM(GK)
SSR20XW1(GK)
SSR20XW1SS(GK)
SSR20XW1UU(GK)
SSR20XW1UUM(GK)
SSR25XTB1(GK)
SSR25XTB1SS(GK)
SSR25XTB1UU(GK)
SSR25XV1(GK)
SSR25XV1UU(GK)
SSR25XV1UUM(GK)
SSR25XW1(GK)
SSR25XW1SS(GK)
SSR25XW1UU(GK)
SSR25XW1UUM(GK)
SSR30XW1(GK)
SSR30XW1SS(GK)
SSR30XW1UU(GK)
SSR35XW1(GK)
SSR35XW1SS(GK)
SSR35XW1UU(GK)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Führungswagen Werkstoff Nominale Teilenummer Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)
(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen Abstand Befestigungsbohrung - Schiene
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene Das Führungswagen-Außenmaß W
(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L
(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen
(Stück)
Montagebohrung, Maß S
(M)
Montagebohrung, Maß H
(φ)
Montagebohrung, Einschraubtiefe
(mm)
Führungswagen-Maß L1
(mm)
Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub

69.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BreitKohlenstoffstahl1541264.5604.55256.9Bohrung4-4.5Durchgangsbohrung39.9NA

82.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BreitKohlenstoffstahl1541264.5604.55256.9Bohrung4-4.5Durchgangsbohrung39.9Dichtung (Ende + Seite + Innen)

75.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BreitKohlenstoffstahl1541264.5604.55256.9Bohrung4-4.5Durchgangsbohrung39.9Enddichtung

51.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl1526-4604.53440.3Gewindebohrung2M4-723.3NA

74.70 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 10StandardEdelstahl1526-4604.53440.3Gewindebohrung2M4-723.3NA

73.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl1526-4604.53440.3Gewindebohrung2M4-723.3Dichtung (Ende + Seite + Innen)

88.75 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 10StandardEdelstahl1526-4604.53440.3Gewindebohrung2M4-723.3Dichtung (Ende + Seite + Innen)

57.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl1526-4604.53440.3Gewindebohrung2M4-723.3Enddichtung

81.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardEdelstahl1526-4604.53440.3Gewindebohrung2M4-723.3Enddichtung

61.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl1526264604.53456.9Gewindebohrung4M4-739.9NA

90.04 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 10StandardEdelstahl1526264604.53456.9Gewindebohrung4M4-739.9NA

78.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl1526264604.53456.9Gewindebohrung4M4-739.9Dichtung (Ende + Seite + Innen)

104.09 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 10StandardEdelstahl1526264604.53456.9Gewindebohrung4M4-739.9Dichtung (Ende + Seite + Innen)

68.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl1526264604.53456.9Gewindebohrung4M4-739.9Enddichtung

97.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardEdelstahl1526264604.53456.9Gewindebohrung4M4-739.9Enddichtung

76.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BreitKohlenstoffstahl20493256065966.5Bohrung4-5.5Durchgangsbohrung46.6NA

90.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BreitKohlenstoffstahl20493256065966.5Bohrung4-5.5Durchgangsbohrung46.6Dichtung (Ende + Seite + Innen)

83.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BreitKohlenstoffstahl20493256065966.5Bohrung4-5.5Durchgangsbohrung46.6Enddichtung

55.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl2032-56064247.7Gewindebohrung2M5-827.8NA

73.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl2032-56064247.7Gewindebohrung2M5-827.8Dichtung (Ende + Seite + Innen)

61.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl2032-56064247.7Gewindebohrung2M5-827.8Enddichtung

99.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardEdelstahl2032-56064247.7Gewindebohrung2M5-827.8Enddichtung

65.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl20323256064266.5Gewindebohrung4M5-846.6NA

78.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl20323256064266.5Gewindebohrung4M5-846.6Dichtung (Ende + Seite + Innen)

71.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl20323256064266.5Gewindebohrung4M5-846.6Enddichtung

121.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardEdelstahl20323256064266.5Gewindebohrung4M5-846.6Enddichtung

80.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BreitKohlenstoffstahl25603576077383Bohrung4-7Durchgangsbohrung59.8NA

95.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BreitKohlenstoffstahl25603576077383Bohrung4-7Durchgangsbohrung59.8Dichtung (Ende + Seite + Innen)

88.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BreitKohlenstoffstahl25603576077383Bohrung4-7Durchgangsbohrung59.8Enddichtung

57.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl2535-66074860Gewindebohrung2M6-936.8NA

64.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl2535-66074860Gewindebohrung2M6-936.8Enddichtung

137.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardEdelstahl2535-66074860Gewindebohrung2M6-936.8Enddichtung

67.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl25353566074883Gewindebohrung4M6-959.8NA

82.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl25353566074883Gewindebohrung4M6-959.8Dichtung (Ende + Seite + Innen)

74.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl25353566074883Gewindebohrung4M6-959.8Enddichtung

161.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardEdelstahl25353566074883Gewindebohrung4M6-959.8Enddichtung

90.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl30404088076097Gewindebohrung4M8-1270.7NA

105.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl30404088076097Gewindebohrung4M8-1270.7Dichtung (Ende + Seite + Innen)

97.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl30404088076097Gewindebohrung4M8-1270.7Enddichtung

91.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl355050880970110.9Gewindebohrung4M8-1280.5NA

109.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl355050880970110.9Gewindebohrung4M8-1280.5Dichtung (Ende + Seite + Innen)

100.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl355050880970110.9Gewindebohrung4M8-1280.5Enddichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Schiene Standard Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke 1 Radiales Spiel Normal
Präzisionskategorie Standardklasse Kugelausrichtung 4-reihig, rund Kugelkäfige Verfügbar
Schmiersystem NA Ausführung - Wälzkörper Kugel Set / Einzelteile Nur Führungswagen
  • Consult the THK Technical Support Site as well when making selections. For single-item purchases there may be cases where slight gaps or bumps appear when using with your rail. Thank you for your understanding.
  • Die Spezifikationen und Maße einiger Teile sind evtl. nicht vollständig enthalten. Genaue Details siehe Herstellerkataloge .

Technischer Support