• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / CWM-P / Nylon Rad / 2-rädrig / Lochplatte

Lenkrollen / CWM-P / Nylon Rad / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 64 - 77 mm / [Traglast] 120, 150 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



YUEI CASTER hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 64 und 77 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 120 oder 150 daN (kgf) betragen. Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HG-38BN-W
HG-50BN-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)

10.82 €

1 13 Arbeitstage 106480.01~140.001203844

11.86 €

1 7 Arbeitstage 1077140.01~220.001505049

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Anschlag kA
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 52 Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 52
Plattenlänge(mm) 70 Plattenbreite(mm) 70 Radbreite(mm) 46
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Werksanlagen Lastkategorie Mittlere Last Radlager kA

Technischer Support