• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

[Nur Block] LM-Führungen in SHW-Form mit Kugelkäfig samt breiter Schiene, SHW-Modell

[Nur Block] LM-Führungen in SHW-Form mit Kugelkäfig samt breiter Schiene, SHW-Modell

An individual block from the THK LM guide SHW series. Extremely useful for sudden design changes and when performing maintenance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHW21CA1(GK)
SHW21CA1SS(GK)
SHW21CA1UU(GK)
SHW21CR1(GK)
SHW21CR1SS(GK)
SHW21CR1UU(GK)
SHW27CA1(GK)
SHW27CA1SS(GK)
SHW27CA1UU(GK)
SHW27CR1(GK)
SHW27CR1SS(GK)
SHW27CR1UU(GK)
SHW35CA1(GK)
SHW35CA1SS(GK)
SHW35CA1UU(GK)
SHW35CR1(GK)
SHW35CR1SS(GK)
SHW35CR1UU(GK)
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenn-Teilenummer Lagerkugeln Das Führungswagen-Außenmaß W
(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L
(mm)
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen
(Stück)
Montagebohrung, Maß S
(M)
Montagebohrung, Einschraubtiefe
(mm)
Führungswagen-Maß L1
(mm)
Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub

125.20 €

38 Arbeitstage 1021Kugel68596M5Durchgangsbohrung43.6NA

140.27 €

38 Arbeitstage 1021Kugel68596M5Durchgangsbohrung43.6Dichtung (Ende + Seite + Innen)

132.74 €

38 Arbeitstage 1021Kugel68596M5Durchgangsbohrung43.6Enddichtung

125.20 €

38 Arbeitstage 1021Kugel50514M4538NA

140.27 €

38 Arbeitstage 1021Kugel50514M4538Dichtung (Ende + Seite + Innen)

132.74 €

38 Arbeitstage 1021Kugel50514M4538Enddichtung

158.04 €

49 Arbeitstage 1027Kugel8072.86M6Durchgangsbohrung56.6NA

180.64 €

49 Arbeitstage 1027Kugel8072.86M6Durchgangsbohrung56.6Dichtung (Ende + Seite + Innen)

169.72 €

49 Arbeitstage 1027Kugel8072.86M6Durchgangsbohrung56.6Enddichtung

158.04 €

49 Arbeitstage 1027Kugel54596M5643.6NA

180.64 €

49 Arbeitstage 1027Kugel54596M5643.6Dichtung (Ende + Seite + Innen)

169.72 €

49 Arbeitstage 1027Kugel54596M5643.6Enddichtung

193.97 €

49 Arbeitstage 1035Kugel1201076M8Durchgangsbohrung83NA

225.05 €

49 Arbeitstage 1035Kugel1201076M8Durchgangsbohrung83Dichtung (Ende + Seite + Innen)

209.52 €

49 Arbeitstage 1035Kugel1201076M8Durchgangsbohrung83Enddichtung

193.97 €

49 Arbeitstage 1035Kugel6272.86M6656.6NA

225.05 €

49 Arbeitstage 1035Kugel6272.86M6656.6Dichtung (Ende + Seite + Innen)

209.52 €

49 Arbeitstage 1035Kugel6272.86M6656.6Enddichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Satz/separates Element Nur Führungswagen Ausführung mit Führungswagen Breit Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke 1
Werkstoff Kohlenstoffstahl Radiales Spiel Normal Präzisionskategorie Standardklasse
Kugelausrichtung 4-reihig, rund Kugelkäfige Verfügbar Schmiersystem NA
Befestigungsbohrung für Führungswagen Gewindebohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support